SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

SKF pristato naujovišką rezervuarų turinio separavimo įrangą

  • Istorija

    2016 Kovo 07, 10:00 CET

    SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

    Geteborgas, Švedija, 2016 m. kovo 7 d.: SKF pristatė naująjį mechaninį įtaisą, skirtą sparčiai ir paprastai atskirti vandeniui nuo alyvos rezervuaruose, kurie eksploatuojami jūrų laivuose ir jūrų įrenginiuose.

    Alyvos dumblas – terminas, kuriuo apibūdinamos alyvos atliekos, dažniausiai susidarančios valant skystuosius degalus ir tepimo alyvas, kad tinkamai veiktų laivo įranga. Valant atskirtas vanduo technologinio proceso metu susimaišo su alyvos atliekomis dumblo rezervuare.

    SKF sukurtas „Turbulo Sludge Buoy“ padeda išvengti varginančio ir užimančio daug laiko rankinio išleidimo proceso. Įtaisas, plūduriuodamas laivo rezervuare, nepertraukiamai, veiksmingai ir nekeldamas sunkumų darbuotojams atskiria pašalines medžiagas.

    Kol „Turbulo Sludge Buoy“ veikia, rezervuare esanti alyva teka į apatinę įtaiso kamerą ne didesniu kaip 6 m³ per valandą srautu. Tada ji išpumpuojama arba išteka veikiama sunkio jėgos. Tai priklauso nuo to, kur yra išleidimo anga – žemiau vandens paviršiaus ar virš jo. Dėl tokio atskyrimo atliekų susidarymo vietoje didėja aplinkos apsaugos veiksmingumas pagal ISO 14001.

    Rezervuare likęs vanduo būna švaresnis, jį lengviau perdirbti triumo vandens skirtuve, todėl padidėja jo našumas ir mažėja eksploatavimo sąnaudos. Be to, atskirtoje alyvoje laisvojo vandens lieka labai mažai, paprastai mažiau kaip penki procentai. Dėl to jos nebereikia papildomai apdoroti. Jos atsikratyti galima laive sumontuotoje deginimo įrangoje arba krante.

    Šis gaminys yra patikimas, jį bet kurio tipo laivų įgula gali sparčiai ir lengvai sumontuoti esamų rezervuarų viduje, kai šie atidaromi atliekant periodinės apžiūros arba valymo darbus. Be to, „Turbulo Sludge Buoy“ yra sprendimas, iš esmės atitinkantis principą „sumontavai ir pamiršai“. Jam beveik nereikia techninės priežiūros. Įtaisas – visas mechaninis, todėl veikia be elektros. Šis sprendimas yra vienkartinė investicija. Per visą sistemos naudojimo laikotarpį nereikia jokių eksploatacinių medžiagų arba atsarginių dalių. Įtaisas atsiperka pakankamai greitai, paprastai neprireikia nė metų.

    Sistemą galima naudoti aukštesnės temperatūros aplinkoje (iki 90 °C). Ji gaminama dviejų dydžių – „Turbulo Sludge Buoy“ ir „Turbulo Sludge Buoy Mini“. Dydį galima parinkti atsižvelgiant į tai, kiek rezervuare yra vietos.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės: Ryšiai su žiniasklaida: Nia Kihlström, +46 31-337 28 97, +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Vaizdas

Atsisiųsti medžiagą spaudai

Medžiaga spaudai (337 KB)

SKF logo