SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Endoskopai

Greita ir lengva apžiūra su vaizdo funkcija

SKF TKES 10 serijos endoskopai
SKF video endoskopas
SKF TKES 10 serijos endoskopai yra pradinės apžiūros įrankiai, leidžiantys apžiūrėti įrenginių vidų. Jie padeda sumažinti įrenginių ardymo apžiūrai poreikį, taupo laiką ir pinigus. Kompaktiškas ekranas su 3,5 in. apšviečiamu ekranu leidžia vaizdus ir vaizdo įrašus išsaugoti ir peržiūrėti, atsisiųsti ir dalytis su kitais. Trys skirtingi modeliai tenkina daugelį poreikių, juose sumontuotas galingas kintamas šviesos diodų apšvietimas, leidžiantis apžiūras atlikti tamsiose vietose.
  • Didelės raiškos maža kamera, turinti iki 2™ skaitmeninį artinimą, užtikrina aiškų ir ryškų vaizdą visame ekrane.
  • Tiekiamas su 1 metro (3,3 ft) trijų tipų zondu: lanksčiu, pusiau standžiu arba su lankstomu antgaliu.
  • Mažo 5,8 mm (0,23 in.) skersmens antgalis, pasižymintis plačiu matymo lauku, leidžia lengvai pasiekti daugelį vietų.
  • Tiekiamas su šoninio vaizdo adapteriu, leidžiančiu apžiūrėti, pvz., vamzdžių sieneles.
  • Galingi magnetai ir trikojui skirta tvirtinimo vieta ekrano galinėje dalyje leidžia ekraną naudoti nelaikant jo rankose.
  • Iki 50 000 nuotraukų arba 120 vaizdo įrašų galima išsaugoti SD kortelėje.
  • Kaip priedus galite įsigyti ilgesnius lanksčius ir pusiau standžius zondus. 
  • Tiekiamas tvirtame dėkle su visais reikiamais laidais, universaliu įkrovikliu ir valymo rinkiniu.

TKES 10F
Prietaisas su lanksčiu vamzdeliu (1 pav.)

TKES 10S
Prietaisas su pusiau standžiu vamzdeliu (2 pav.)

TKES 10A
Prietaisas su vamzdeliu ir lankstomu antgaliu (3 pav.)

Užsakymo informacija
Žymėjimas
Aprašymas
TKES 10F
Endoskopas su lanksčiu įvedimo vamzdeliu
TKES 10S
Endoskopas su pusiau standžiu įvedimo vamzdeliu
TKES 10A
Endoskopas su įvedimo vamzdeliu ir lankstomu antgaliu
Priedai
Žymėjimas
Aprašymas
Ilgis
TKES TF-1
Lankstus įvedimo vamzdelis
1 m
TKES TF-2
Lankstus įvedimo vamzdelis
2 m
TKES TF-3
Lankstus įvedimo vamzdelis
3 m
TKES TF-5
Lankstus įvedimo vamzdelis
5 m
TKES TS-1
Pusiau standus įvedimo vamzdelis
1 m
TKES TS-2
Pusiau standus įvedimo vamzdelis
2 m
TKES TS-3
Pusiau standus įvedimo vamzdelis
3 m
TKES TS-5
Pusiau standus įvedimo vamzdelis
5 m
TKES TA-1
Lankstomas įvedimo vamzdelis dėkle
1 m
TKES 10-DU
Prietaisas be vamzdelio dėkle
 
Techniniai duomenys – ekrano blokas
Maitinimas
5 V DC
Ekranas
3,5 in TFT skystų kristalų 320 x 240 pikselių 
Sąsaja
„Mini USB 1.1“ / AV išv. / AV įv./
Baterija (nereikalinga priežiūra)
Įkraunama ličio polimerų baterija (3,7 V).
Paprastai galima dirbti 4 valandas prieš tai 2 valandas įkrovus.
Vaizdo įrašo išvesties formatas
NTSC ir PAL
Įrašymui naudojama laikmena
Tiekiama 2 GB SD kortelė – galima įrašyti ±50 000 nuotraukų arba 120 minučių vaizdo įrašo (galima naudoti iki 32 GB SD / SDHC korteles)
Išvesties raiška (H x V)

 
– Nuotrauka (JPEG)
640 x 480 pikselių
– Vaizdo įrašo formatas (ASF)
320 x 240 pikselių
Temperatūros intervalas

 
– Darbas ir laikymas
nuo –20 iki +60 °C (nuo –4 iki +140 °F)
– Baterijos įkrovimo temperatūros intervalas
nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Funkcijos
Nuotrauka, vaizdo įrašymas, nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra skystųjų kristalų ekrane, TV išvestis, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas iš SD kortelės į kompiuterį
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKES 10F
Įvedimo vamzdelis ir šviesos šaltinis
Lankstus vamzdelis
Vaizdo jutiklis
CMOS vaizdo jutiklis
Raiška (H x V)
– nuotraukų (statinė)
– vaizdo įrašų (dinaminė)

640 x 480 pikselių
320 x 240 pikselių
Antgalio (įvedimo vamzdelio) skersmuo
5,8 mm (0,23 in.)
Vamzdelio ilgis
1 m (39,4 in.)
Matymo laukas
67°
Lauko gylis
1,5–6 cm (0,6–2,4 in.)
Šviesos šaltinis
4 baltos spalvos reguliuojami šviesos diodai (0–275 liuks./4 cm)
Darbinė zondo temperatūra
nuo –20 iki +60 °C (nuo –4 iki +140 °F)
Apsaugos klasė
IP 67
Dėklo matmenys 360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 in.)
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKES 10S
Įvedimo vamzdelis ir šviesos šaltinis
Pusiau standus vamzdelis
Vaizdo jutiklis
CMOS vaizdo jutiklis
Raiška (H x V)
– nuotraukų (statinė)
– vaizdo įrašų (dinaminė)

640 x 480 pikselių
320 x 240 pikselių
Antgalio (įvedimo vamzdelio) skersmuo
5,8 mm (0,23 in.)
Vamzdelio ilgis
1 m (39,4 in.)
Matymo laukas
67°
Lauko gylis
1,5–6 cm (0,6–2,4 in.)
Šviesos šaltinis
4 baltos spalvos reguliuojami šviesos diodai (0–275 liuks./4 cm)
Darbinė zondo temperatūra
nuo –20 iki +60 °C (nuo –4 iki +140 °F)
Apsaugos klasė
IP 67
Dėklo matmenys 360 x 110 x 260 mm (14,2 x 4,3 x 10,2 in.)
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKES 10A
Įvedimo vamzdelis ir šviesos šaltinis
Vamzdelis su lankstomu antgaliu
Vaizdo jutiklis
CMOS vaizdo jutiklis
Raiška (H x V)
– nuotraukų (statinė)
– vaizdo įrašų (dinaminė)

320 x 240 pikselių
320 x 240 pikselių
Antgalio (įvedimo vamzdelio) skersmuo
5,8 mm (0,23 in.)
Vamzdelio ilgis
1 m (39,4 in.)
Matymo laukas
55°
Lauko gylis
2–6 cm (0,8–2,4 in.)
Šviesos šaltinis
4 baltos spalvos reguliuojami šviesos diodai (0–275 liuks./4 cm)
Darbinė zondo temperatūra
nuo –20 iki +60 °C (nuo –4 iki +140 °F)
Apsaugos klasė
IP 67
Dėklo matmenys 530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 in)
SKF logo