SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Triukšmo lygio matuoklis

Paprastas triukšmo lygio matavimas

Triukšmo lygio matuoklis TMSP 1
Triukšmo lygio matuoklis TMSP 1
SKF TMSP 1 yra aukštos kokybės rankinis įrankis, skirtas matuoti garso lygį decibelais. Aplinkos triukšmas fiksuojamas elektretiniu kondensatoriniu mikrofonu, tada apdorojamas įrankyje. Aplinkos triukšmą galima stebėti kiekybiniu ir kokybiniu aspektu.
SKF trukšmo lygio matuoklis pristatomas nešiojamame dėkle, kuriame taip pat yra gaubtas, kalibravimo atsuktuvas, jungtis išorinėms išvestims ir šarminė baterija.
  • Paprastas naudoti, nereikia specialaus mokymo
  • dBA ir dBC skalės leidžia matuoti bendrą garso lygį ir žemo dažnio triukšmą, todėl tinka naudoti daugelyje vietų
  • Trumpo ir ilgo matavimo laiko parinktys leidžia atlikti įprastą matavimą arba vidutinį aplinkos triukšmo lygio matavimą
  • Keturios skirtingos matavimo skalės tinka matuoti beveik visur
  • Platus darbinės temperatūros intervalas tinka skirtingoms pramoninėms sąlygoms
  • Naudotojo pasirenkamas apšvietimas leidžia naudoti įrankį net ir prasto apšvietimo sąlygomis
  • Keturių skaitmenų skystųjų kristalų ekranas su skaitmenimis ir stulpeline diagrama
  • Didžiausios ir mažiausios vertės funkcija leidžia išmatuoti ribines vertes
  • Įspėjamojo signalo funkcija (viršijus apatinę / viršutinę ribą) įspėja, kai triukšmo lygis yra per mažas arba per didelis
  • Galimybė montuoti ant trikojo leidžia įrankį vienoje vietoje palikti ilgesnį laiką
  • Atitinka IEC651 2 tipo, ANSI S1.4 2 tipo reikalavimus garso lygio matavimui
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TMSP 1
Aprašymas
SKF triukšmo lygio matuoklis
Dažnių intervalas
nuo 31,5 Hz iki 8 KHz
Matavimo lygio intervalas
nuo 30 iki 130 dB
Ekranas
skystųjų kristalų
Skaitmeninis ekranas
4 skaitmenų

Raiška: 0,1 dB

Ekrano atnaujinimas: 0,5 cm
Analoginis ekranas
50 segmentų stulpelinė diagrama

Raiška: 1 dB

Ekrano atnaujinimas: 100 ms
Matavimo laikas
Trumpas (125 ms), ilgas (1 sek.)
Lygio intervalai
Žemas – 30–80 dB

Vidutinis – 50–100 dB

Aukštas – 80–130 dB

Automatinis – 30–130 dB
Tikslumas
±1,5 dB (atsk. 94 dB @1 KHz)
Dinaminis intervalas
50 dB
Maitinimo šaltinis 
9 V šarminė baterija, IEC 6LR61
Eksploatavimo trukmė
50 valandų (su šarmine baterija)
Darbinė temperatūra
nuo 0 iki 40 ºC (nuo 32 iki 104 º F)
Darbinis oro drėgnumas
Nuo 10 iki 90 % sant. drėgn.
Darbinis aukštis
Iki 2 000 m (6 560 ft) virš jūros lygio
Laikymo temperatūra
nuo –10 iki 60 ºC (nuo 14 iki 140 ºF)
Laikymo vietos drėgnumas
Nuo 10 iki 75 % sant. drėgn.
Matmenys
275 x 64 x 30 mm (10,8 x 2,5 x 1,2 in.)
Dėklo matmenys
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
Svoris
285 g (0,76 lb) su baterija
Bendrasis svoris (su dėklu)
1,1 kg (2,4 lb)
SKF logo