SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Stetoskopai

Lengvai nustato guolio ir įrenginio triukšmą

Elektroninis stetoskopas TMST 3
Elektroninis stetoskopas TMST 3
SKF elektroninis stetoskopas TMST 3 yra aukštos kokybės jautrus prietaisas, leidžiantis nustatyti trinkančias įrenginių dalis, aptinkant įrenginių skleidžiamą triukšmą ar vibracijas.
MST 3 komplekte yra ausinės, du skirtingo ilgio zondai (70 ir 220 mm) ir CD su garso įrašu, kuriame demonstruojami dažniausi problemas keliantys įrenginių garsai – visa tai pateikiama tvirtame nešiojamame dėkle.
  • Puiki garso kokybė padeda patikimai aptikti galimą triukšmo priežastį
  • Paprastas naudoti, nereikia specialaus mokymo
  • Lengva ergonomiška konstrukcija leidžia prietaisą naudoti viena ranka
  • Puikios kokybės ausinės užtikrina optimalią garso kokybę net ir labai triukšmingoje aplinkoje
  • Įrašytas demonstracinis CD ir išvestis į analoginius įrašymo įrenginius palengvina analizę ir palyginimą
  • Tiekiamas su dviem zondais (70 ir 220 mm (2,8 ir 8,7 in.), skirtais pasiekti beveik visas vietas
  • Iki 32 lygių reguliuojamas skaitmeninio garso garsumas
Techninė informacija
Žymėjimas
TMST 3
Dažnių intervalas
30 Hz–15 kHz
Darbinė temperatūra
nuo –10 iki +45 °C (14–113 °F)
Išvesties garsumas
Reguliuojamas, 32 lygių
Šviesos diodų indikatorius
Įjungimas

Garso stiprumas

Išsekusi baterijų įkrova
Didžiausia įrašymo įrenginio išvestis
250 mV
Ausinės
48 omų (su ausų apsauga)
Automatinis išjungimas
Taip, po 2 min.
Baterijos
AAA / R03 tipo (yra komplekte) – 4 vnt.
Baterijų eksploatavimo trukmė
30 valandų (naudojant nepertraukiamai)
Ausinių matmenys
220 x 40 x 40 mm (8,6 x 1,6 x 1,6 in.)
Zondo ilgis
70 ir 220 mm (2,8 ir 8,7 in.)
Svoris

Iš viso
1,6 kg (3,5 lb)
Prietaisas
162 g (0,35 lb)
Ausinės
250 g (0,55 lb)
SKF logo