SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Skaitmeninis tachometras

Kontaktinio matavimo tikslumas ir matavimo universalumas

Skaitmeninis tachometras TKRT 10
Skaitmeninis tachometras TKRT 10
SKF TKRT 10 yra greitas ir tikslus tachometras sukimosi ar linijiniam greičiui matuoti naudojant lazerį ar kontaktinį adapterį. Lazerinis tachometras su daugybe kontaktinių adapterių yra universalus įrankis, tinkamas naudoti įvairiose vietose.
  • Platus greičio matavimo intervalas: iki 99 999 aps./min. matuojant lazeriu ir 20 000 aps./min., naudojant kontaktinius adapterius
  • Matavimo režimai: sukimosi greitis, sūkių skaičius, dažnis, paviršiaus greitis ir ilgis metriniais ir imperiniais matavimo vienetais
  • Lazeriu galima saugiai ir greitai išmatuoti sukimosi greitį nekontaktiniu būdu iki 0,5 m (20 in.) atstumu
  • Didelis apšviečiamas skystųjų kristalų ekranas leidžia lengvai pamatyti rodmenis esant bet kokiam apšvietimui
  • Darbinis ±45° kampas į matuojamą objektą palengvina matavimą
  • Galima išsaugoti iki 10 matavimų ir peržiūrėti juos vėliau
  • Kompaktiška konstrukcija; viena ranka valdomas įrankis
  • Pristatomas apsauginiame nešiojamame dėkle

SKF TKRT 10 (1 pav.)
Pristatomas apsauginiame nešiojamame dėkle.
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKRT 10
Ekranas
5 skaitmenų skystųjų kristalų apšviečiamas ekranas
Rodoma raiška
nuo 0,1 aps./min. iki 10 000 aps./min., arba 1 aps./min.
Atmintis
10 matavimų atmintis
Išsekusios baterijų įkrovos indikatorius
Taip
Automatinis išjungimas
Po 15 sekundžių
Matavimas
 
– Optiniai režimai
aps./min., hz
– Kontaktiniai režimai
aps./min., metrai, coliai, jardai, pėdos per minutę, hercai
– Skaičiavimo režimai
iš viso sūkių, metrai, pėdos, jardai
– Atrankos laikas
0,5 sekundės (daugiau nei 120 aps./min.)
– Linijinis greitis
nuo 0,2 iki 1 500 m/min. (4 500 ft/min.)
Optinis matavimas

– Sukimosi greičio
diapazonas
nuo 3 iki 99 999 aps./min.
– Tikslumas±0,05 % rodmens, ±1 skaitmuo
– Matavimo atstumasnuo 50 iki 500 mm (nuo 1,9 iki 19,7 in.)
– Veikimo kampas±45˚
– Lazerinis jutiklis1 integruotas 2 klasės lazeris
Kontaktinis matavimas
– Sukimosi greičio
diapazonas
nuo 2 iki 20 000 aps./min.
– Tikslumas± 1 % rodmens, ±1 skaitmuo
– Kontaktiniai adapteriaiKomplekte yra kūginis antgalis, kūginis griovelis ir ratukas
Baterijos9 V šarminė baterija IEC 6F22 – 1 vnt.
Veikimo laikas12 valandų, naudojant nepertraukiamai
Papildomas energijos šaltinis6 V DC įkrovimo prievadas (įkroviklio komplekte nėra)
Gaminio matmenys160 x 60 x 42 mm (6,3 x 2,4 x 1,7 in.)
Gaminio svoris160 g (0,35 lbs)
Darbinė temperatūranuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 °F)
Laikymo temperatūranuo –10 iki +50 °C (nuo 14 iki 122 °F)
Santykinis oro drėgnumasNuo 10 iki 90 % be kondensato
IP klasėIP 40
Dėklo matmenys 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in.)
Dėklo turinys1 SKF tachometras TKRT 10
1 trijų (3) kontaktinių adapterių rinkinys
1 9 V baterija
1 atspindinčios juostos komplektas
1 spausdintos naudojimo instrukcijos
SKF logo