SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Daugiafunkcis skaitmeninis tachometras

Kontaktinio matavimo tikslumas ir matavimo universalumas

Daugiafunkcis skaitmeninis tachometras TKRT 20
Daugiafunkcis skaitmeninis tachometras TKRT 20
Daugiafunkcis skaitmeninis tachometras TKRT 20 yra paprastas naudoti ir tikslus skaitmeninis įrankis sukimosi ar linijiniam greičiui matuoti naudojant lazerį ar kontaktinį adapterį. Lazeriu ir kontaktiniu adapteriu jis leidžia puikiai matuoti greitį penkiais skirtingais būdais. Be to, platus kampo (± 80°) į matuojamą objektą intervalas leidžia lengviau matuoti vietose, kurias sunku matuoti tiesiogiai. Lazerinė optinė sistema leidžia lengvai ir greitai išmatuoti greitį esant saugiu atstumu nuo besisukančių įrenginių.
  • Skaitmeniniu tachometru naudotojas gali matuoti:
    – aps./min., aps./sek., m, pėd. ar jardus per minutę ar sekundę,
    – atstumo ar sūkių skaičiavimą
    – laiko intervalą
  • Platus greičių intervalas ir įvairūs matavimo režimai daro gaminį TKRT 20 tinkamą matuoti greitį daugeliu atvejų
  • Platus kampo (± 80°) į matuojamą objektą intervalas leidžia lengviau matuoti vietose, kurias sunku matuoti tiesiogiai.
  • Didelis apverčiamas skystųjų kristalų ekranas leidžia lengvai perskaityti rodmenis, net jei įrankis nukreiptas žemyn į įrenginį
  • Kompaktiška konstrukcija; viena ranka valdomas įrankis
  • Pristatomas apsauginiame nešiojamame dėkle 
  • Gaminį TKRT 20 su skaitmeniniu tachometru galite naudoti su nuotoliniu lazeriniu jutikliu

SKF TKRT 20 (1 pav.)
Pristatomas apsauginiame nešiojamame dėkle.
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKRT 20
Ekranas
Vertikaliai apverčiamas 5 skaitmenų skystųjų kristalų ekranas
Rodoma raiška
Visiškai automatinis intervalo parinkimas (iki 0,001 skaitmenų) arba ±1 skaitmuo fiksuotas
Atmintis
Paskutinis matavimas saugomas 1 minutę
Išsekusios baterijų įkrovos indikatorius
Taip
Automatinis išjungimas
Po 1 minutės
Matavimas

– Optiniai režimai
aps./min. ir aps./sek. (taip pat skaičiavimas ir laiko intervalas)
– Kontaktiniai režimai
aps./min. ir aps./sek., metrai, jardai, pėdos per min. ir per sek.
– Skaičiavimo režimai
iš viso sūkių, metrai, pėdos, jardai
– Laiko intervalassekundėmis tarp impulsų (ekvivalentinis dažnis)
– Greičio matavimo
funkcija
Didžiausias, mažiausias ar vidutinis
– Atrankos laikas
0,8 sekundės arba laikas tarp impulsų
0,1 sekundės automatinis pasirinkimas maksimalaus arba minimalaus fiksavimo režimu
– Linijinis greitis
nuo 0,3 iki 1 500 m/min. (4 500 ft/min.) arba ekvivalentas sekundėmis
Optinis matavimas

– Sukimosi greičio
diapazonas
nuo 3 iki 99 999 aps./min.
– Tikslumas±0,01 % rodmens, ±1 skaitmuo
– Matavimo atstumasnuo 50 mm iki 2 000 mm (1,9–78,7 in.)
– Veikimo kampas±80˚
– Lazerinis jutiklis1 integruotas 2 klasės lazeris
– Nuotolinis lazerinis jutiklisPasirenkamas TMRT 1-56
Kontaktinis matavimas
– Sukimosi greičio
diapazonas
Maks. 50 000 aps./min., 10 sek.
– Tikslumas± 1 % rodmens, ±1 skaitmuo
– Kontaktiniai adapteriaiKomplekte yra sūkių kūgis ir nuimamas metrinis ratukas
BaterijosAAA tipo šarminės baterijos IEC LR03 – 4 vnt.
Veikimo laikas24 valandos, naudojant nepertraukiamai
Papildomas energijos šaltinisNėra
Gaminio matmenys213 x 40 x 39 mm (8,3 x 1,5 x 1,5 in.)
Gaminio svoris170 g (0,37 lbs)
Darbinė temperatūranuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
Laikymo temperatūranuo –10 iki +50 °C (nuo 14 iki 122 °F)
Santykinis oro drėgnumasNuo 10 iki 90 % be kondensato
IP klasėIP 40
Dėklo matmenys 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in.)
Dėklo turinys1 SKF tachometras TKRT 20
1 kontaktinių adapterių rinkinys TMRT 1-57
4 AAA baterijos
1 atspindinčios juostos komplektas
1 spausdintos naudojimo instrukcijos
1 kalibravimo sertifikatas
SKF logo