SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Termovizoriai

Aptinka įkaitusias vietas prieš joms sukeliant problemų

SKF sukūrė daugybę pigių ir paprastų naudoti termovizorų. Tvirta ir ergonomiška konstrukcija daro juos tinkamais daugeliui pramonės šakų. SKF termovizoriai pristatomi su galinga terminės analizės ir profesionalia ataskaitų rašymo programine įranga.

Termo kameros

Termo kameros pasirinkimas

SKF termo kameros
Žymėjimas
TKTI 21
TKTI 31
Terminis jutiklis
160 x 120
380 x 280
Mechaninis


Guoliai ir korpusai


Diržinės ir grandininės pavaros


Konvejerių diržų guoliai


Movų lygiavimas


Šilumokaičiai


HVAC


Atsileidę varžtai

Vamzdžių izoliacinė medžiaga


Siurbliai


Liepsnai atspari izoliacinė medžiaga


Garų sklendės


Bakų lygiai


Vožtuvai


Elektriniai


Elektriniai varikliai, įskaitant jungčių
dėžutes


Elektros spintų apžiūros


Elektrinės jungties
problemos, įsk. nesubalansuotas
apkrovas, saugiklius ir perkrovas


Elektros linijų jungtys


Elektros linijos


Elektriniai kondensatoriai


Transformatorių įvorės


Transformatoriaus aušinimas
ir elektros linijos


Pastatai


Pastatai – viduje –
izoliacija, drėgmė


Pastatai – lauke –
drėgmė, karštis, izoliacija,
energijos tikrinimas, stogai

SKF logo