SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Termo kamera TKTI 21

Lengvai naudojama termo kamera supaprastina įrenginio apžiūrą

SKF termo kameros TKTI 21 infraraudonųjų spindulių terminiai vaizdai
Termo kamera TKTI 21
Termo kamera TKTI 21 – IP 54
IP 54: Apsaugotas nuo aptaškymo vandeniu ir dulkių

Techninės priežiūros specialistai ir patyrę termografai gali greitai ir lengvai aptikti problemų keliančius įkaitusius taškus, naudodami paprastą naudoti SKF termo kamerą TKTI 21. Įdiegtas terminis 160 x 120 pikselių jutiklis ir vaizdo kamera, todėl TKTI 21 galima naudoti daugeliui mechaninių ir elektros įrenginių tikrinti. Platus temperatūros matavimo intervalas nuo (–20 iki +350 °C (nuo –4 iki +662 °F) daro gaminį TKTI 21 tinkamą daugeliui proaktyvių techninės priežiūros programų.

  • Vaizdiniai ir garsiniai ribinės temperatūros įspėjamieji signalai perspėja naudotoją apie neįprastas sąlygas.
  • Automatiniai karštų ir šaltų sričių žymekliai greitai nurodo kraštutinių temperatūrų taškus.
  • Yra iki penkių judančių temperatūros žymeklių / sričių su atskiromis spinduliavimo nuostatomis, skirtomis sudėtingoms vietoms analizuoti.
  • Ekrane galima parodyti dviejų žymeklių temperatūros skirtumą ir taip greitai jas palyginti.
  • Izotermių, temperatūros gradientų ir srities analizės langeliai skirti papildomam vietos tyrimui.
  • Integruotos juodumo laipsnio lentelės leidžia lengvai nustatyti juodumo laipsnio vertę.
  • Kad būtų lengviau naudotis, galite rinktis iš vienuolikos spalvų palečių.
  • Visiškai radiometriniai terminiai ir vizualiniai vaizdai saugomi pristatomoje „Micro SD“ kortelėje.
  • Vaizdus galima apibūdinti balsu, kad vėliau naudojant kompiuterio programinę įrangą būtų galima peržiūrėti.
  • Vaizdo išvesties funkcija leidžia vaizdą tiesiogiai rodyti išoriniame ekrane, o tai naudinga, kai jį rodote žmonių grupei.
  • Pristatomas su dviem standartinėmis kameros baterijomis ir universaliu įkrovikliu, leidžiančiu gaminį ilgą laiką naudoti lauke.
  • Tvirta konstrukcija ir IP 54 klasė leidžia įrankį naudoti beveik bet kur.
  • Visapusiškas kompiuterio programinės įrangos paketas, skirtas neribotam naudotojų skaičiui, leidžia atlikti pažangią vaizdų analizę ir profesionaliai rašyti ataskaitas.


Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKTI 21
Našumas
Terminis jutiklis (FPA)
160 x 120 neaušinamas FPA mikrobolometras
Ekranas
3,5 in spalvotas skystųjų kristalų su šviesos diodų apšvietimu, 11 spalvų palečių, terminis arba vizualinis vaizdas
Terminis jautrumas
NETD ≤ 100 mK (0,10 °C) esant 23 °C (73 °F) aplinkos ir 30 °C (86 °F) tiriamos vietos temperatūrai
Matymo laukas (ML)
25 x 19°
Spektrinis intervalas
8–14 mikronų
Teorinė erdvinė raiška IFOV
2,77 mrad
Išmatuojama erdvinė raiška IFOV
8,31 mrad
Tikslumas
Didesnis iš ±2 °C, arba ±2 % rodmenų, °C
Focus“
Rankinis lengvai sukamas žiedas, mažiausias atstumas – 10 cm (3,9 in.)
Vaizdo kamera
1,3 megapikselio skaitmeninė kamera
Lazerinė rodyklė
Integruotas 2 klasės lazeris
Kadrų dažnis ir vaizdo dažnis
9 Hz
Matavimas
Standartinis režimas
nuo –20 iki +350 °C (nuo –4 iki +662 °F)
Matavimo režimai
Iki 4 judinamų sričių. Iki 3 judinamų sričių ir 2 judinamų linijų (didžiausia, mažiausia ir vidutinės temperatūros). Automatinis temperatūrų skirtumas. Karštos ir šaltos sritys. Vaizdiniai ir garsiniai įspėjamieji signalai. Izotermės.
Juodumo laipsnio korekcija
Naudotojo pasirenkama nuo 0,1 iki 1,0, 0,01 žingsniu įskaitant aplinkos temperatūros kompensavimą.
Juodumo laipsnis gali būti reguliuojamas atskirai ties kiekvienu žymekliu. Integruota bendrų paviršių juodumo laipsnio lentelė.
Vaizdų laikmena
Laikmena
2 GB „Micro SD“ kortelė
Skaičius
Iki 10 000 nuotraukų pristatomoje „Micro SD“ kortelėje
Apibūdinimas balsu
Įvestis per integruotą mikrofoną, iki 60 sekundžių vienai nuotraukai
Programinė įranga
Komplekte yra SKF TKTI termo kameros programinės įrangos rinkinys. Visapusiška vaizdų analizės ir ataskaitų rengimo programinė įranga dera su TKTI 21 ir TKTI 31; nemokamus atnaujinimus galite rasti interneto svetainėje SKF.com
Reikalavimai kompiuteriui
Kompiuteris su „Windows XP“, „Vista“, „Windows 7“ ar naujesne operacine sistema
Jungtys
Jungtis su kompiuteriu
„Mini USB“ jungtis vaizdams perkelti į kompiuterio programinę įrangą (laidas yra komplekte)
Išorinė DC įvestis
12 V DC įvesties jungtis (DC įkroviklio komplekte nėra)
Vaizdo išvestis
1 maža išvestis, skirta tiesioginių vaizdų peržiūrai (mažos jungties–vaizdo laidas yra komplekte)
Montavimas
Galima pritvirtinti prie rankenos ir trikojo 0,25 in tvirtinimo BSW.
Baterijų ir energijos šaltinis
Baterijos
2 x 14,8 W, 7,4 V standartinės kameros ličio jonų baterijos. Įkraunamos ir keičiamos darbo vietoje
Veikimo laikas
Iki 4 valandų nepertraukiamo veikimo, naudojant 80 % ryškumą
Maitinimo šaltinio adapteris
Išorinis 100–240 V 50–60 Hz kompaktiškas AC baterijų įkroviklis su laidu ir europietišku, JAV, JK ir australietišku kištukais
Įkrovimo laikas
2 valandos ir 45 minutės
Visa sistema
Turinys
Termo kamera TKTI 21 su 2 baterijomis; AC baterijų įkroviklis; „Micro SD“ kortelė (2 GB); „Mini USB“, skirtas jungti prie USB laido; mini jungties–vaizdo laidas; „Micro SD“ kortelės–USB adapteris; CD su naudojimo instrukcijomis ir kompiuterio programine įranga; atitikties ir kalibravimo sertifikatas; greitojo naudojimo vadovas (anglų k.); nešiojamas dėklas.
Garantija
2 metų standartinė garantija
Nešiojamo dėklo matmenys (P x G x A)
105 x 230 x 345 mm (4,13 x 9,06 x 9,65 in.)
Svoris (su baterijomis)
1,1 kg (2,42 lb)
SKF logo