SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Termovizorius TKTI 31

Didelės raiškos termovizorius, skirtas gamykloms ir pastatams apžiūrėti

SKF termovizoriaus TKTI 31 infraraudonųjų spindulių terminiai vaizdai
Termovizorius TKTI 31
Termovizorius TKTI 31 – IP 54
IP 54: Apsaugotas nuo vandens lašų ir dulkių

Gamyklų ir pastatų inspektoriai gali greitai ir lengvai aptikti problemų keliančius karštus ir šaltus taškus, naudodami SKF termovizorių TKTI 31. Įdiegtas didelės raiškos terminis 380 x 280 pikselių jutiklis ir vaizdo kamera, todėl TKTI 31 galima naudoti daugeliu atvejų. Didžiausias terminis jautrumas (0,06 °C) leidžia aiškiai parodyti mažus temperatūros skirtumus.

  • Platus temperatūros matavimo intervalas nuo (–20 iki +600 °C (nuo 212 iki 1 112 °F) daro TKTI 31 tinkamą daugeliui proaktyvių techninės priežiūros programų bei naudoti esant aukštai temperatūrai.
  • Didelis terminis jautrumas leidžia lengvai parodyti oro patekimo ar kondensato formavimosi vietas, kuriose svarbūs maži temperatūros svyravimai.
  • Vaizdiniai ir garsiniai ribinės temperatūros įspėjamieji signalai perspėja naudotoją apie neįprastas sąlygas.
  • Automatiniai karštų ir šaltų sričių žymekliai greitai nurodo kraštutinių temperatūrų taškus.
  • Yra iki penkių judančių temperatūros žymeklių / sričių su atskiromis spinduliavimo nuostatomis, skirtomis sudėtingoms vietoms analizuoti.
  • Ekrane galima parodyti dviejų žymeklių temperatūros skirtumą ir taip greitai jas palyginti.
  • Izotermų, temperatūros gradientų ir srities analizės langeliai skirti papildomam vietos tyrimui.
  • Integruotos spinduliavimo lentelės leidžia lengvai nustatyti spinduliavimo vertę.
  • Kad būtų lengviau naudotis, galite rinktis iš vienuolikos spalvų palečių.
  • Vaizdus galima apibūdinti balsu, kad vėliau naudojant kompiuterio programinę įrangą būtų galima peržiūrėti.
  • Vaizdo išvesties funkcija leidžia vaizdą tiesiogiai rodyti išoriniame ekrane, o tai naudinga, kai jį rodote žmonių grupei.
  • Visiškai radiometriniai terminiai ir vizualiniai vaizdai saugomi pristatomoje „Micro SD“ kortelėje.
  • Pristatomas su dviem standartinėmis kameros baterijomis ir universaliu įkrovikliu, leidžiančiu gaminį ilgą laiką naudoti lauke.
  • Tvirta konstrukcija ir IP 54 reitingas leidžia įrankį naudoti beveik bet kur.
  • Visapusiškas kompiuterio programinės įrangos paketas, skirtas neribotam naudotojų skaičiui, leidžia atlikti pažangią vaizdų analizę ir profesionaliai rašyti ataskaitas.


Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKTI 31
Našumas
Terminis jutiklis (FPA)
384 x 288 neaušinamas FPA mikrobolometras
Ekranas
3,5 in spalvotas skystųjų kristalų su šviesos diodų apšvietimu, 11 spalvų palečių, terminis arba vizualinis vaizdas
Terminis jautrumas
NETD ≤ 60 mK (0,06 °C) esant 23 °C (73 °F) aplinkos
ir 30 °C (86 °F) tiriamos vietos temperatūrai
Matymo laukas (ML)
25 x 19°
Spektrinis intervalas
8–14 mikronų
Teorinė erdvinė raiška IFOV
1,15 mrad
Išmatuojama erdvinė raiška IFOV
3,46 mrad
Tikslumas
Didesnis iš ±2 °C, arba ±2 % rodmenų, °C
Focus“
Rankinis lengvai sukamas žiedas, mažiausias atstumas – 10 cm (3,9 in.)
Vaizdo kamera
1,3 megapikselio skaitmeninė kamera
Lazerinė rodyklė
Integruotas 2 klasės lazeris
Kadrų dažnis ir vaizdo dažnis
9 Hz
Matavimas
Standartinis režimas
nuo –20 iki +180 °C (nuo –4 iki +356 °F)
Aukštos temperatūros režimas
nuo 100 iki 600 °C (nuo 212 iki 1 112 °F)
Matavimo režimai
Iki 4 judančių taškų. Iki 3 judančių taškų ir 2 judančių linijų (didžiausia, mažiausia ir vidutinės temperatūros). Automatinis temperatūrų skirtumas. Karštos ir šaltos sritys. Vaizdiniai ir garsiniai įspėjamieji signalai. Izotermos.
Spinduliavimo korekcija
Naudotojo pasirenkama nuo 0,1 iki 1,0, 0,01 žingsniu įskaitant aplinkos temperatūros kompensavimą.
Spinduliavimas gali būti reguliuojamas atskirai ties kiekvienu žymekliu. Integruota bendrų paviršių spinduliavimo lentelė.
Vaizdų laikmena
Laikmena
2 GB „Micro SD“ kortelė
Skaičius
Iki 10 000 nuotraukų pristatomoje „Micro SD“ kortelėje
Apibūdinimas balsu
Įvestis per integruotą mikrofoną, iki 60 sekundžių vienai nuotraukai
Programinė įranga
Komplekte yra SKF TKTI termovizoriaus programinės įrangos rinkinys. Visapusiška vaizdų analizės ir ataskaitų rengimo programinė įranga dera su TKTI 21 ir TKTI 31; nemokamus naujinius galite rasti interneto svetainėje SKF.com
Reikalavimai kompiuteriui
Kompiuteris su „Windows XP“, „Vista“, „Windows 7“ ar naujesne operacine sistema
Jungtys
Jungtis su kompiuteriu
„Mini USB“ jungtis vaizdams perkelti į kompiuterio programinę įrangą (laidas yra komplekte)
Išorinė DC įvestis
12 V DC įvesties jungtis (DC įkroviklio komplekte nėra)
Vaizdo išvestis
1 maža išvestis, skirta tiesioginių vaizdų peržiūrai (mažos jungties–vaizdo laidas yra komplekte)
Montavimas
Galima pritvirtinti prie rankenos ir trikojo 0,25 in tvirtinimo BSW.
Baterijų ir energijos šaltinis
Baterijos
2 x 14,8 W, 7,4 V standartinės kameros ličio jonų baterijos. Įkraunamos ir keičiamos darbo vietoje
Veikimo laikas
Iki 4 valandų nepertraukiamo veikimo, naudojant 80 % ryškumą
Maitinimo šaltinio adapteris
Išorinis 100–240 V 50–60 Hz kompaktiškas AC baterijų įkroviklis su laidu ir europietišku, JAV, JK ir australietišku kištukais
Įkrovimo laikas
2 valandos ir 45 minutės
Visa sistema
Turinys
Termovizorius TKTI 31 su 2 baterijomis; AC baterijų įkroviklis; „Micro SD“ kortelė (2 GB); „Mini USB“–USB laidas; mažos jungties–vaizdo laidas; „Micro SD“ kortelės–USB adapteris; CD su naudojimo instrukcijomis ir kompiuterio programine įranga; atitikties ir kalibravimo sertifikatas; greitojo naudojimo vadovas (anglų k.); nešiojimo dėklas.
Garantija
2 metų standartinė garantija
Nešiojimo dėklo matmenys (P x G x A)
105 x 230 x 345 mm (4,13 x 9,06 x 9,65 in.)
Svoris (su baterijomis)
1,1 kg (2,42 lb)
SKF logo