SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Kontaktinis termometras

Tikslus temperatūros matavimas su dviejų kanalų galimybe

Kontaktinis termometras TKDT 10
Kontaktinis termometras TKDT 10
SKF TKDT 10 tinka daugeliui įrenginių ir yra galimybė prijungti du SKF temperatūros zondus. Didelis apšviečiamas skystųjų kristalų ekranas leidžia matuoti temperatūrą esant bet kokiam apšvietimui.
  • Kontaktinio temperatūros matavimo intervalas nuo –200 iki +1 372 °C (nuo –328 iki +2 501 °F)
  • Pristatomas su temperatūros zondu TMDT 2–30 (daug. 900 °C (1 652 °F); tinka daugeliu atvejų, matuojant tiesioginio kontakto būdu
  • Galima naudoti su visais SKF temperatūros zondais, įskaitant TIH P20 zondą, tiekiamą su SKF indukciniais šildytuvais
  • Galima naudoti su papildomai pasirenkamu antruSKF temperatūros zondu rodant bet kurio zondo temperatūrą, arba zondų temperatūrų skirtumą
  • Temperatūra rodoma °C, °F arba kelvinais (K)
  • Rodmenis ekrane galima fiksuoti, kad būtų lengviau perskaityti
  • Mažiausią, didžiausią ir vidutinę temperatūras galima rodyti su laiko žyma
  • Naudotojo pasirenkama automatinio išjungimo funkcija prailgina baterijų eksploatavimo trukmę
  • Tiekiamas standžiame nešiojamame dėkle (1 pav.)
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKDT 10
Ekranas
Didelis apšviečiamas skystųjų kristalų ekranas
Rodoma raiška
nuo 0,1° iki 1 000°, kitu atveju 1°
Ekrano apšvietimas
Įj. / išj.
Matavimo režimai
Mažiausios, didžiausios, vidutinės, diferencinės, dviejų temperatūrų rodmenys
Matavimo vienetai
°C, °F, K
Automatinis išjungimas
20 minučių, įj. / išj.
Temperatūra naudojant zondą
nuo –200 iki 1 372 °C (nuo –328 iki +2 501 °F)
Tikslumas
>–100 °C (>–148 °F): ±0,5 % arba ±1 °C (1,8 °F)
Zondo suderinamumas
K tipo jungtys – 2 vnt.
Tiekiamas zondas
TMDT 2-30, tinka naudoti iki 900 °C (1 650 °F)
Tiekiamo zondo ilgis
130 mm (5,1 in.)
Zondo reakcijos laikas
2,3 sekundės (TMDT 2-30)
BaterijosAAA tipo šarminės baterijos IEC LR03 – 3 vnt.
Veikimo laikas18 valandų naudojant įprastai (su įjungtu apšvietimu)
Gaminio matmenys160 x 63 x 30 mm (6,3 x 2,5 x 1,2 in.)
Gaminio svoris200 g (0,4 lbs)
Darbinė temperatūranuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 120 °F)
Laikymo temperatūranuo –10 iki +60 °C (nuo –4 iki +150 °F)
Santykinis oro drėgnumasNuo 10 iki 90 % be kondensato
IP klasėIP 40
Dėklo matmenys530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
Rinkinio turinysTermometras su 1 kontaktiniu zondu TMDT 2-30
3 AAA baterijos
1 spausdintos naudojimo instrukcijos
SKF logo