SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Dviejų lazerių infraraudonųjų spindulių ir kontaktinis termometras

SKF nekontaktinis infraraudonųjų spindulių termometras TKTL 30
SKF infraraudonųjų spindulių skaitmeninis termometras TKTL 30
Kontaktinis ir nekontaktinis infraraudonųjų spindulių termometras, pasižymintis plačiu matavimo intervalu ir dviejų lazerių taikikliu
  • Platus infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo intervalas nuo –60 iki +1 000 °C (nuo –76 iki +1 832 °F).
  • Kontaktinio temperatūros matavimo intervalas nuo –64 iki +1 400 °C (nuo –83 iki +1 999 °F)
  • Dviejų lazerių taikymo funkcija nustato matuojamos srities skersmenį; padeda tiksliai nutaikyti termometrą į matuojamą vietą
  • 50:1 atstumo iki matavimo vietos santykis leidžia dideliu atstumu tiksliai išmatuoti temperatūrą arba matuoti temperatūras mažose srityse
  • Naudotojo pasirenkamas keičiamas juodumo laipsnis nuo 0,1 iki 1,0 leidžia išmatuoti daugelio paviršių temperatūras
  • Pristatomas su temperatūros zondu TMDT 2–30 (daug. 900 °C (1 652 °F); tinka daugeliu atvejų, matuojant tiesioginio kontakto būdu
  • Galima naudoti su SKF temperatūros zondu
  • Naudotojo pasirenkami temperatūros matavimo režimai: didžiausia, mažiausia, vidutinė, diferencinė ir zondo / infraraudonųjų spindulių matavimų rodymas vienu metu, nuskaitymo funkcija
  • Naudotojo pasirenkami aukštos ir žemos temperatūros įspėjamųjų signalų, su garsiniais signalais, lygiai
  • Nuo režimo priklausanti automatinio išjungimo funkcija optimizuoja baterijų eksploatavimo trukmę
  • Pristatomas tvirtame nešiojimo dėkle
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKTL 30
Aprašymas
Infraraudonųjų spindulių skaitmeninis termometras
Temperatūros intervalas, naudojant infraraudonuosius spindulius
nuo –60 iki 1 000 °C (nuo –76 iki +1 832 °F)
Temperatūros intervalas, naudojant zondą
nuo –64 iki 1 400 °C (nuo –83 iki +1 999 °F)
Pristatomas zondas
TMDT 2–30, tinka naudoti iki 900 °C (1 650 °F)
Aplinkos apribojimai

Veikimo nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 120 °F)
nuo 10 iki 95% sant. drėgn.
laikymas nuo –20 iki 65 °C (nuo –4 iki 150 °F)
nuo 10 iki 95 % sant. drėgn.
Viso diapazono tikslumas
(Tamb=23 ±3 °C)
±2 % nuo rodomos arba 2 °C (4 °F), atsižvelgiant į tai, kuris dydis didesnis
Reakcijos laikas (90 %)
<1 000 ms
Ekranas
skystųjų kristalų
Rodoma raiška
0,1 °C / °F, nuo –9,9 iki 199,9, arba 1 °C / °F
Atstumas iki matavimo vietos
50:1
Spektrinė reakcija
8–14 µm
Juodumo laipsnis
0,1–1,0
Naudotojo pasirenkamas apšviečiamas ekranas
Įj. / išj.
Naudotojo pasirenkama lazerinė rodyklė
Įj. / išj.
Matavimo režimai
Mažiausios, didžiausios, vidutinės, diferencinės, zondo / IR dviejų temperatūrų režimai
Įspėjamųjų signalų režimai
Aukštos ir žemos temperatūros įspėjamųjų signalų lygiai su garsiniu signalu
Lazerio bangos ilgis
630–650 nm
Lazeris
2 klasė
Didžiausia lazerio galia
1 mW
Matmenys
203,3 x 197 x 47 mm (8,0 x 7,7 x 1,8 in.)
Pakuotė
Tvirtas nešiojamame dėklas
Dėklo matmenys
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
Svoris
Bendrasis (su dėklu): 1 080 g (2,38 lbs)
TKTL 30: 370 g (0,815 lbs)
Baterijos
AAA tipo šarminės baterijos IEC LR03 – 2 vnt.
Baterijų eksploatavimo trukmė
140 valandų, esant išjungtam lazeriui ir ekrano apšvietimui.
Kitu atveju 18 valandų
Išjungimas
IR režimu automatinis po 60 sek., atleidus jungiklį (rankiniu būdu galima pasirinkti 60 min.)
Zondo režimu automatiškai po 12 min.
EMS standartai
EMC 2004/108/EC
SKF logo