SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Dvigubas lazerinis infraraudonųjų spindulių kontaktinis vaizdinis termometras

Infraraudonųjų spindulių termometras yra svarbus įrankis kiekvienam specialistui

Vaizdo infraraudonųjų spindulių ir kontaktinis termometras TKTL 40
Vaizdo infraraudonųjų spindulių ir kontaktinis termometras TKTL 40
SKF TKTL 40 yra nešiojamas lengvas daugiafunkcis įrankis, skirtas temperatūrai per saugų atstumą matuoti. Tiesiog nusitaikote, nuspaudžiate mygtuką ir temperatūra parodoma ekrane. Naudotojas, naudodamas komplekte esantį zondą, gali matuoti temperatūrą ir kontaktiniu būdu. Šis daug funkcijų turintis įrankis taip pat gali fotografuoti ir filmuoti vaizdus, kuriuose rodomi temperatūros matavimo rezultatai. Be to, taip pat galima matuoti ir rodyti daugybę aplinkos savybių.
  • Platus infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo intervalas (nuo –50 iki +1 000 °C (nuo –58 iki +1 832 °F)
  • Kontaktinio temperatūros matavimo intervalas yra nuo –50 iki +1 370 °C (nuo –58 iki +2 498 °F)
  • Integruota kamera leidžia fotografuoti ir filmuoti, visą matavimų informaciją galima užfiksuoti, saugoti, peržiūrėti ir eksportuoti į kompiuterį
  • Gali būti rodomos ir saugomos aplinkos savybės, pvz., rasos taškas, drėgnos kolbos temperatūra, o taip pat santykinis oro drėgnumas.
  • Dviejų lazerių taikiklis nurodo temperatūros matavimo vietą
  • 50:1 atstumo iki matavimo vietos santykis leidžia dideliu atstumu tiksliai išmatuoti temperatūrą arba matuoti temperatūras mažose srityse
  • Naudotojo pasirenkamas keičiamas spinduliavimas nuo 0,1 iki 1,0 leidžia išmatuoti daugelio paviršių temperatūras
  • Pristatomas su temperatūros zondu TMDT 2–30 (daug. 900 °C (1 652 °F), matuojant tiesioginio kontakto būdu. Galima naudoti ir su visais kitais SKF temperatūros zondais
  • Naudotojo pasirenkami temperatūros matavimo režimai: didžiausia, mažiausia, vidutinė, diferencinė ir zondo / infraraudonųjų spindulių matavimų rodymas vienu metu
  • Duomenų registravimo funkciją galima naudoti temperatūros pokyčiams per laiko intervalą vizualizuoti
  • Naudotojo pasirenkami aukštos ir žemos temperatūros įspėjamųjų signalų su garsiniais signalais lygiai
  • Naudotojo pasirenkama automatinio išjungimo funkcija optimizuoja įkraunamos baterijos eksploatavimo trukmę
  • Tiekiamas standžiame nešiojimo dėkle (1 pav.)
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKTL 40
Ekranas
2,2 in 320 x 240 spalvotas skystųjų kristalų ekranas su apšvietimu
Rodoma raiškanuo 0,1° iki 1 000°, kitu atveju 1°
Spinduliavimo nuostata
0,1–1,0
Ekrano apšvietimas
Visada įjungtas
Matavimo režimai
Mažiausios, didžiausios, vidutinės, diferencinės, zondo / IR dvigubo ekrano duomenų registratorius
HVAC funkcijos
Drėgna kolba, rasos taškas, drėgnumas, oro temperatūra
Įspėjamųjų signalų režimai
Aukštos ir žemos temperatūros įspėjamųjų signalų lygiai su garsiniais signalais
Fotografavimo ir filmavimo režimas
640 x 480 kamera, nuotraukos (JPEG) ir vaizdo įrašai (3 GP)
Atmintis
310 MB vidinė atmintis Išplečiama naudojant „micro SD“ atminties kortelę (daugiausia 8 GB)
Jungtis su kompiuteriu
Taip, „mini USB“ laidas yra komplekte
Lazerinė rodyklė
2 integruoti 2 klasės lazeriai, įj. / išj.
Didžiausia lazerio galia
1 mW
Automatinis išjungimasPo 3 minučių, reguliuojama
Tvirtinamas ant trikojo1/4 col. BSW
Temperatūros matavimas, naudojant infraraudonuosius spindulius
– Atstumas iki matavimo vietos (A:M)50:1
– Temperatūros intervalas, naudojant infraraudonuosius spindulius
nuo –50 iki 1 000 °C (nuo –58 iki +1 832 °F)
– Tikslumasnuo 20 iki 500 °C: ±1 % nuo rodomos, arba 1 °C (1,8 °F) priklausomai nuo to, kuris dydis didesnis
nuo 500 iki 1 000 °C: ±1,5 % nuo rodomos
nuo –50 iki 20 °C: ±3,5 °C (6,3 °F)
– Reakcijos laikas<300 ms
– Spektrinė reakcija8–14 μm
Matavimas, naudojant kontaktinį zondą
– Temperatūra naudojant zondąnuo –50 iki 1 370 °C (nuo –58 iki +2 498 °F)
– Zondo suderinamumasK tipas
– Pristatomas zondasTMDT 2–30, tinka naudoti iki 900 °C
(1 650 °F)
– Tikslumasnuo 0 iki 1 370 °C: ±0,5 % arba ±1,5 °C (2,7 °F)
nuo –50 iki 0 °C: ±2,5 °C (4,5 °F)
Baterijos1 įkraunama ličio jonų baterija, 3,7 V, 1 400 mAh, 5,2 W
Veikimo laikas4 valandos, naudojant nepertraukiamai
Maitinimo šaltinio adapteris100V–240 V 50–60 Hz AC, kompaktiškas įkroviklis su europietišku, JAV, JK ir australietišku kištukais
Įkrovimo laikas2 valandos su AC adapteriu
Gaminio matmenys205 x 155 x 62 mm (8,1 x 6,1 x 2,4 in.)
Gaminio svoris500 g (1,1 lb)
Darbinė temperatūranuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 120 °F)
Laikymo temperatūranuo –10 iki +60 °C (nuo –4 iki +150 °F)
Santykinis oro drėgnumasNuo 10 iki 90 % be kondensato
IP klasėIP 40
Dėklo matmenys530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
Dėklo turinys1 infraraudonųjų spindulių termometras TKTL 40
1 kontaktinis zondasTMDT 2–30
1 AC akumuliatoriaus įkroviklis
1 „mini USB“ – USB jungiamasis kabelis
1 spausdintos naudojimo instrukcijos
1 mažas trikojis
SKF logo