SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Bendros paskirties termometras

Tikslus temperatūros matavimas pramonės įmonėse

Bendros paskirties termometras „ThermoPen TMTP 200“
Bendros paskirties termometras „ThermoPen TMTP 200“
„ThermoPen“ paprastas naudoti tvarus kišeninis termometras. Tvirtas lankstus antgalis užtikrina efektyvų kontaktą su paviršiumi ir tikslų temperatūros matavimą. Nė vienas techninės priežiūros inžinierius negali dirbti neturėdamas tokio įrankio, todėl „ThermoPen“ yra pristatomas maišelyje su segtuku prie diržo, kad jį būtų galima nešiotis ir tai būtų saugu. „ThermoPen“ greitai ir tiksliai matuoja daugelio pramonės įrenginių temperatūrą, pvz., guolių korpusų, pavarų dėžių.
  • Kompaktiška, ergonomiška konstrukcija
  • Platus matavimo intervalas (nuo –40 iki 200 °C (–40 to 392 °F)
  • Pasirenkami temperatūros matavimo vienetai – °C arba °F
  • Lankstus zondo antgalis užtikrina geresnį kontaktą su paviršiumi ir didesnį matavimo tikslumą
  • Atsparumas dulkėms ir vandeniui, įvertintas IP 65
  • Didžiausios temperatūros funkcija leidžia nustatyti didžiausią temperatūrą
  • Automatinio išjungimo funkcija
  • Itin mažos energijos sąnaudos
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TMTP 200
Temperatūros intervalas
nuo –40 iki 200 °C (nuo –40 iki 392 °F)
Elektroninis tikslumas
± 0,5 °C (£ 0,9 ºF)
Rodymo raiška
1 °C / °F
Zondas
K tipo
Dėklo matmenys 260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 in.)
Matmenys
163 x 50 x 21 mm (6,4 x 2 x 0,8 in.)
Svoris
95 g (0,2 lb)
Baterijos
AAA tipo (LR03) – 3 vnt.
Baterijų eksploatavimo trukmė
4 000 valandų (vidutiniškai, naudojant šarmines baterijas)
Išjungimas
Mygtuku arba automatinis išjungimas po 5 minučių
Rodmenys ekrane
Temperatūra (°C arba °F), didžiausia temperatūra, už intervalo ribų, blogas zondas, išsekusi baterijų įkrova
IP klasė
IP 65
Atsparumas smūgiams
1 m (3,2 ft)
SKF logo