SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Infraraudonųjų spindulių ir kontaktinis termometras

Infraraudonųjų spindulių ir kontaktinis termometras TKTL 20
SKF infraraudonųjų spindulių termometras TKTL 20 su lazeriu ir kontaktiniu adapteriu
Skaitmeninis infraraudonųjų spindulių termometras su lazeriu ir kontaktiniu adapteriu suteikia universalias temperatūros matavimo galimybes
  • Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo intervalas yra nuo –60 iki +625 °C (nuo –76 iki +1 157 °F)
  • Kontaktinio temperatūros matavimo intervalas yra nuo –64 iki +1 400 °C (nuo –83 iki +1 999 °F)
  • 16:1 atstumo ir matuojamo ploto santykis leidžia dideliu atstumu tiksliai išmatuoti temperatūrą
  • Naudotojo pasirenkamas juodumo laipsnis nuo 0,1 iki 1,0
  • leidžia išmatuoti daugelio paviršių temperatūrą.
  • Pristatomas su temperatūros zondu TMDT 2–30 (daug. 900 °C (1 652 °F); tinka daugeliu atvejų, matuojant tiesioginio kontakto būdu
  • Galima naudoti su SKF temperatūros zondu
  • Naudotojo pasirenkami temperatūros matavimo režimai: didžiausia, mažiausia, vidutinė, diferencinė ir zondo / infraraudonųjų spindulių matavimų rodymas vienu metu, nuskaitymo funkcija
  • Naudotojo pasirenkami aukštos ir žemos temperatūros įspėjamųjų signalų, su garsiniais signalais, lygiai
  • Nuo režimo priklausanti automatinio išjungimo funkcija optimizuoja baterijų eksploatavimo trukmę
  • Spalvotas ekranas rodo temperatūros tendencijų rodmenis
  • Pristatomas tvirtame nešiojimo dėkle (1 pav.)
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKTL 20
Aprašymas
Infraraudonųjų spindulių skaitmeninis termometras
Temperatūros intervalas, naudojant infraraudonuosius spindulius
nuo –60 iki +625 °C (nuo –76 iki +1 157 °F)
Temperatūros intervalas, naudojant zondą
nuo –64 iki 1 400 °C (nuo –83 iki +1 999 °F)
Pristatomas zondas
TMDT 2–30, tinka naudoti iki 900 °C (1 650 °F)
Aplinkos apribojimai

Veikimo nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 °F)
nuo 10 iki 95% sant. drėgn.
laikymas nuo –20 iki 65 °C (nuo –4 iki 149 °F)
nuo 10 iki 95 % sant. drėgn.
Viso diapazono tikslumas

(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = nuo 0 iki 635 °C ±2 % nuo rodomos reikšmės arba 2 °C (4 °F), kuri reikšmė didesnė

Tobj = nuo –60 iki 0 °C ±(2 °C +0,05/laipsn.)
Reakcijos laikas (90 %)
<1 000 ms
Ekranas
Spalvotas skystųjų kristalų ekranas
Rodoma raiška
0,1 °C / °F, nuo –9,9 iki 199,9, arba 1 °C / °F
Atstumas iki matavimo vietos
16:1
Spektrinė reakcija
8–14 µm
Juodumo laipsnis
0,1-1,0
Naudotojo pasirenkamas apšviečiamas ekranas
Įj. / išj.
Naudotojo pasirenkama lazerinė rodyklė
Įj. / išj.
Matavimo režimai
Mažiausios, didžiausios, vidutinės, diferencinės, zondo / IR dviejų temperatūrų režimai
Įspėjamųjų signalų režimai
Aukštos ir žemos temperatūros įspėjamųjų signalų lygiai su garsiniu signalu
Lazerio bangos ilgis
630–650 nm
Lazeris
2 klasė
Didžiausia lazerio galia
1 mW
Matmenys
195 x 70 x 48 mm (7,7 x 2,7 x 1,9 in)
Pakuotė
Tvirtas nešiojamame dėklas
Dėklo matmenys
530 x 85 x 180 mm (20,9 x 3,4 x 7,0 in)
Svoris
Bendrasis (su dėklu): 1,1 kg (2,4 lb)
TKTL 20: 230 g (0,50 lbs)
Baterijos
AAA tipo šarminės baterijos IEC LR03 – 2 vnt.
Baterijų eksploatavimo trukmė
18 valandų
Išjungimas
IR režimu automatinis po 60 sek., atleidus jungiklį
(rankiniu būdu galima pasirinkti 60 min.)
Zondo režimu automatiškai po 12 min.
EMS standartai
EN 61326-1,-2-2:2006
Lazerio standartai
21CFR, Ch 1-J
SKF logo