SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Infraraudonųjų spindulių termometras

Nekontaktinis infraraudonųjų spindulių termometras TKTL 10
Infraraudonųjų spindulių termometras
Rankinis infraraudonųjų spindulių termometras yra svarbus prietaisas kiekvienam specialistui
  • Infraraudonųjų spindulių temperatūros matavimo intervalas yra nuo –60 iki +625 °C (nuo –76 iki +1 157 °F)
  • Kontaktinio temperatūros matavimo intervalas yra nuo –64 iki +1 400 °C (nuo –83 iki +1 999 °F)
  • 16:1 atstumo ir matuojamo ploto santykis leidžia dideliu atstumu tiksliai išmatuoti temperatūrą
  • Naudotojo pasirenkamas keičiamas spinduliavimas nuo 0,1 iki 1,0 leidžia išmatuoti daugelio paviršių temperatūras
  • Spalvotas ekranas rodo temperatūros tendencijų rodmenis
  • Pristatomas su temperatūros zondu TMDT 2–30 (daug. 900 °C (1 652 °F); tinka daugeliu atvejų, matuojant tiesioginio kontakto būdu
  • Galima naudoti su SKF temperatūros zondu
  • Naudotojo pasirenkami temperatūros matavimo režimai: didžiausia, mažiausia, vidutinė, diferencinė ir zondo / infraraudonųjų spindulių matavimų rodymas vienu metu, nuskaitymo funkcija
  • Naudotojo pasirenkami aukštos ir žemos temperatūros įspėjamųjų signalų su garsiniais signalais lygiai
  • Nuo režimo priklausanti automatinio išjungimo funkcija optimizuoja baterijų eksploatavimo trukmę
  • Pristatomas tvirtame nešiojamame dėkle
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TKTL 10
Aprašymas
Rankinis infraraudonųjų spindulių termometras
Temperatūros intervalas, naudojant infraraudonuosius spindulius
nuo –60 iki +625 °C (nuo –76 iki +1 157 °F)
Aplinkos apribojimai
Darbinė nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 °F)
nuo 10 iki 95 % R.H.

Laikymas nuo –20 iki +65 °C (nuo –4 iki +149 °F)
nuo 10 iki 95 % R.H.
Viso diapazono tikslumas


(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = nuo 0 iki 625 °C ±2 % nuo rodomos reikšmės arba
2 °C (4 °F), kuri reikšmė didesnė

Tobj = nuo –60 iki 0 °C
±(2 °C +0,05/laipsn.)
Reakcijos laikas (90 %)
<1 000 ms
Ekranas
skystųjų kristalų
Rodoma raiška
0,1 °C / °F, nuo –9,9 iki 199,9, kitais atvejais 1 °C / °F
Atstumas iki matavimo vietos
16:1
Spektrinė reakcija
8–14 µm
Juodumo laipsnis
Nustatytas iš anksto – 0,95
Naudotojo pasirenkamas ekrano apšvietimas
Ne, nuolat įjungtas
Naudotojo pasirenkama lazerinė rodyklė
Ne, nuolat įjungta
Matavimo režimai
Didžiausia temperatūra
Lazerio bangos ilgis
635–650 nm
Lazeris
2 klasė
Didžiausia lazerio galia
1 mW
Matmenys
195 x 70 x 48 mm (7,7 x 2,7 x 1,9 in.)
Pakuotė
Kartoninė dėžė
Svoris
230 g (0,50 lbs)
Baterijos
AAA tipo šarminės baterijos IEC LR03 – 2 vnt.
Baterijų eksploatavimo trukmė
18 valandų
Išjungimas
Automatinis išjungimas po 15 sek., atleidus jungiklį
EMS standartai
EN 61326-1,-2-2:2006
Lazerio standartai
21CFR, Ch 1-J
SKF logo