SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

K tipo termoporos zondai

Platus termoporos zondų asortimentas įvairiam panaudojimui

SKF siūlo K tipo termoporos zondų asortimentą, skirtą naudoti su SKF termometrais.
Įprastos naudojimo sritys:
  • Paviršiaus matavimai (TMDT 2-30, 31, 32, 33)
  • Dujų ir skysčių matavimai (TMDT 2-34)
  • Pusiau kietos medžiagos (TMDT 2-35)
  • Apkaba vamzdžiams matuoti (TMDT 2-36)
  • Besisukančio paviršiaus matavimai (TMDT 2-40)
  • Skystų metalų be geležies priemaišų matavimai (TMDT 2-41)
  • Aplinkos temperatūros matavimai (TMDT 2-42)
  • Dujų matavimai – laidiniai zondai (TMDT 2-38, -39)
  • Didelės apkrovos veikiamo paviršiaus matavimai (TMDT 2-43)
Visus zondus galima naudoti su SKF termometrais iš naujo nekalibruojant.
Dalies užsakymo informacija
Žymėjimas
Aprašymas
TMDT 2-30
Standartinis paviršiaus zondas.
Kietiems paviršiams, pvz., guoliams, guolių korpusams, variklio blokams, orkaitės skydeliams ir kt.
Didž. temp. 900 °C / 1 650 °F.
Reakcijos laikas 2,3 sek.
TMDT 2-31
Magnetinis paviršiaus zondas.
Kietiems magnetiniams paviršiams; vientisa šilumai laidi konstrukcija ir mažas svoris sumažina terminę inerciją ir užtikrina tikslų temperatūros matavimą.
Didž. temp. 240 °C / 460 °F.
Reakcijos laikas 7,0 sek.
TMDT 2-32
Izoliuoto paviršiaus zondas.
Kietiems paviršiams, kur elektros laidai gali sukelti trumpąjį jungimą, pvz., elektriniams varikliams, transformatoriams ir kt.
Didž. temp. 200 °C / 390 °F.
Reakcijos laikas 5,5 sek.
TMDT 2-33
Tinkamo kampo paviršiaus zondas.
Kietiems paviršiams, vietoms veikiamoms didelių apkrovų, pvz., įrenginių dalims, varikliams ir kt.
Didž. temp. 450 °C / 840 °F.
Reakcijos laikas 8,0 sek.
TMDT 2-34
Dujų ir skysčių zondas.
Lankstus nerūdijančiojo plieno zondas su kotu, skirtas skysčiams, alyvoms, rūgštims ir pan., taip pat skirtas naudoti esant didelėms temperatūroms, pvz., atvirai liepsnai; netinka aliuminio lydiniams.
Didž. temp. 1 100 °C / 2 010 °F
Reakcijos laikas 12,0 sek.
TMDT 2-34/1.5
Dujų ir skysčių zondas.
Toks pat kaip TMDT 2-34, bet su kotu ir trumpesniu reakcijos laiku. Labai lankstus, ypač tinka dujų temperatūrai matuoti.
Didž. temp. 900 °C / 1 650 °F
Reakcijos laikas 6 0 sek.
TMDT 2-35
Zondas su aštriu antgaliu.
Galima lengvai įstatyti į pusiau kietas medžiagas, pvz., maisto produktus, mėsą, plastiką, asfaltą, užšaldytus gaminius ir kt.
Didž. temp. 600 °C / 1 110 °F
Reakcijos laikas 12,0 sek.
TMDT 2-36
Vamzdžių zondas su apkaba.
Vamzdžių, laidų ir pan. temperatūrai matuoti.
Skersmuo iki 35 mm (1,4 in).
Didž. temp. 200 °C / 390 °F.
Reakcijos laikas 8,0 sek.
TMDT 2-37

Ilginamasis laidas.
Skirtas naudoti su K tipo zondais. Užsisakius galima įsigyti ir kitokio ilgio.

TMDT 2-38
Laidinis zondas.
Plonas, lengvas, labai trumpas reakcijos laikas, stiklo pluošto izoliacija.
Didž. temp. 300 °C / 570 °F.
Reakcijos laikas 5,0 sek.
TMDT 2-39
Aukštos temperatūros laidinis zondas.
Plonas, lengvas, labai trumpas reakcijos laikas, keramikinė izoliacija.
Didž. temp. 1 350 °C / 2 460 °F
Reakcijos laikas 6,0 sek.
TMDT 2-40
Besisukantis zondas.
Judantiems, besisukantiems, lygiems paviršiams.
Keturi ritininiai guoliai užtikrina tinkamą kontaktą su paviršiais.
Didž. greitis – 500 m/min.
Didž. temp. 200 °C / 390 °F.
Reakcijos laikas 0,6 sek.
TMDT 2-41
Zondas, skirtas išlydytiems geležies neturintiems metalams.
Laikiklis su panardinamu elementu, skirtas išlydytiems geležies neturintiems metalams.
Labai atsparus korozijai ir oksidacijai esant aukštai temperatūrai.
Didž. temp. 1 260 °C / 2 300 °F
Reakcijos laikas 30,0 sek.
TMDT 2-42
Aplinkos temperatūros zondas.
Skirtas aplinkos temperatūrai matuoti
TMDT 2-43
Didelės apkrovos veikiamo paviršiaus zondas
Toks pat, kaip TMDT 2-30, bet su silikonu dengtu angaliu didelių apkrovų darbams
Didž. temp. 300 °C / 570 °F
Reakcijos laikas 3 0 sek.
Užsisakius galima įsigyti specialius zondus.

Techniniai duomenys
Zondo tipas
K tipo termopora (NiCr / NiAl), atitinkanti IEC 584 1 klasės reikalavimus
Tikslumas
nuo 1,5 °C (2,7 °F) iki 375 °C (707 °F)

0,4 %, jei rodmenys yra didesni nei 375 °C (707 °F)
Rankena
110 mm ilgio
Laidas
1 000 mm spiralinis laidas (išsk. TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Kištukas
K tipo mažas kištukas (1 260-K)
SKF logo