SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Ultragarsinis nuotėkio jutiklis

Greitai ir lengvai aptiksite oro nuotėkį

SKF ultragarsinis oro nuotėkio jutiklis
SKF TMSU 1 ultragarsinis nuotėkio jutiklis yra aukštos kokybės jautrus įrankis, kuriuo paprasta naudotis norint ultragarsu aptikti oro nuotėkius. Skysčio tekėjimas iš aukšto slėgio aplinkos į žemo slėgio aplinką sukuria turbulenciją. Turbulencija skleidžia aukšto dažnio garsus (dar vadinamus ultragarsu), kuriuos gali aptikti TMSU 1 oro nuotėkio aptikimo įranga. Jautrus pjezoelektrinis kristalas, esantis jutiklyje, leidžia operatoriui greitai nukreipti įrankį į triukšmingiausią tašką, padėdamas nustatyti nuotėkio vietą.

SKF TMSU 1 komplekte yra ultragarsinis oro nuotėkio jutiklis, ausinės, guminis antgalis ir baterijos, be to, visa tai pristatoma tvirtame nešiojamame dėkle.
  • Lengva kompaktiška konstrukcija leidžia įrankį naudoti viena ranka
  • Paprastas naudoti, nereikia specialaus mokymo
  • Labai patikimai padeda aptikti tikslią nuotėkio vietą
  • Vertingas įrankis didinantis įrangos tvarumą.
  • Aptikus ir pašalinus oro nuotėkius, energijos sąnaudos gerokai sumažėja
  • Jutiklis pritvirtintas ant lankstaus vamzdelio, todėl jis padeda pasiekti ribotos prieigos vietas
  • Puikios kokybės ausinės užtikrina optimalią garso kokybę net ir labai triukšmingoje aplinkoje, taip pat apsaugo naudotojo ausis 
  • Platus darbinės temperatūros intervalas tinka skirtingoms pramoninėms sąlygoms
Techniniai duomenys
Žymėjimas
TMSU 1
Aprašymas
Ultragarsinis nuotėkio jutiklis
Stiprinimas
7 lygiai: 20, 30, 40, 50, 60,
70 ir 80 dB
Ultragarsinis jutiklis
Atviras jutiklis 16 mm
(1/2 in Ø) skersmens

(19 mm – ¾ in Ø – išorinis),
centrinis dažnis 40 kHz
Aptinkami dažniai
38,4 kHz, ±2 kHz (–3 dB)
Maitinimas
Dvi šarminės AA tipo 1,5 V baterijos.

Galima naudoti ir
įkraunamus akumuliatorius, bet naudojimo
laikas bus mažesnis
Maitinimo elementų eksploatavimo trukmė 
Paprastai 20 valandų
Matmenys
Korpusas: 170 x 42 x 31 mm 


Lankstaus vamzdelio ilgis:
400 mm
Dėklo matmenys530 x 110 x 360 mm
Svoris
412 g su baterijomis
Darbinių temperatūrų intervalas
nuo -10 ºC iki 50 ºC
SKF logo