SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

„SKF Inspector 400“ ultragarsinis zondas CMIN 400-K

Lengvai aptinka ultragarsinio dažnio garsus

„SKF Inspector 400“ ultragarsinis zondas (CMIN 400-K)
„SKF Inspector 400“ ultragarsinis zondas aptinka didelio dažnio garsus, kuriuos skleidžia įranga, nuotėkiai ir elektros išlydžiai. Jis elektroniškai pakeičia šiuos signalus heterodininio proceso metu, padaro juos girdimus naudotojui per ausines ir pavaizduoja juo grafiškai matuoklyje.
  • Aptinka slėgio ir vakuumo nuotėkius, įskaitant suslėgtą orą
  • Greitai ir tiksliai patikrina garo sklendes ir vožtuvus
  • Elektriniuose prietaisuose aptinka elektros lankus, sekančius ir žiedinius išlydžius
  • Galima tikrinti guolius, siurblius, variklius ir kompresorius
  • Dažnio reakcija: nuo 20 iki 100 kHz (centruota ties nuo 38 iki 42 kHz) 
  • Indikatorius: 10 segmentų šviesos diodų stulpelinė diagrama (raudonos spalvos)
Techniniai duomenys
Žymėjimas
CMIN 400-K
Aprašymas
„SKF Inspector 400“ ultragarsinis zondas
Dažnio reakcija
nuo 20 iki 100 kHz (centruota ties nuo 38 iki 42 kHz)
Indikatorius
10 segmentų šviesos diodų stulpelinė diagrama
Jautrumo pasirinkimas
8 padėčių tikslumo reguliavimas
Maitinimas
9 V šarminė baterija
Ausinės
Lengvos, dvigubos monofoninės laidinės ausinės; 16 Ω
Reakcijos laikas
300 m/sek.
Darbinės aplinkos temperatūros intervalas
nuo 0 iki 50 °C (nuo 30 iki 120 °F)
Santykinis oro drėgnumas
nuo 10 iki 95 % be kondensato, esant iki 30 °C (85 °F)
Matmenys
203 x 50 x 133 mm (8,00 x 2,00 x 5,25 in.)
Svoris
320 g (11 oz)
SKF logo