SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Pagrindinis būklės stebėjimo rinkinys

Pagrindinis matavimo įrankių rinkinys

Pagrindinis būklės stebėjimo rinkinys
SKF pagrindinis būklės stebėjimo rinkinys CMAK 400-ML supaprastina įrenginio būklės stebėjimą techninės priežiūros, veikimo, patikimumo ir vibracijos analizės padaliniams.

Savybės
  • Viso įrenginio būklės įvertinimas
  • Galima tikrinti guolius, siurblius, variklius, kompresorius ir kt.

Galimas keleto įrenginio parametrų vertinimas naudojant SKF pagrindinį būklės stebėjimo rinkinį, kuriame yra:

SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas
SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas vienu metu matuoja įrenginio vibracijos signalus ir temperatūrą, kad būtų galima įvertinti įrenginio guolių būklę.

SKF išorinių jutiklių rinkinys SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas
Išorinis vibracijos jutiklis su magnetu užtikrina patogumą tiriant sunkiai pasiekiamus paviršius ir pakartotinius ir tikslius matavimus.

SKF infraraudonųjų spindulių termometras
Didelės galios SKF infraraudonųjų spindulių termometras yra dviem lazeriais nutaikomas nekontaktinis įrankis, skirtas naudoti per atstumą.

„SKF Inspector 400“ ultragarsinis zondas
„SKF Inspector 400“ ultragarsinis zondas aptinka didelio dažnio garsus, kuriuos skleidžia įranga, nuotėkiai ir elektros iškrova, ir padaro juos girdimus. SKF pagrindiniame būklės stebėjimo rinkinyje yra visi „SKF Inspector 400“ ultragarsinio zondo rinkinio priedai.

Dėklas
Įrankiai supakuoti lengvame tvirtame aliumininiame nešiojamame dėkle, skirtame pramoninėms aplinkoms.
Svoris: 2,6 kg (5,7 lb) (tik dėklas)
Matmenys (I x P x G): 450 mm x 330 mm x 150 mm (18 in. x 13 in. x 6 in.)

Užsakymo informacija
ŽymėjimasCMAK 400-ML
Komplekte yra: 
SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas CMAS 100-SL 
Išorinio jutiklio rinkinys CMAC 112-K 
SKF infraraudonųjų spindulių termometras CMSS 3000-SL 
„SKF Inspector 400“ ultragarsinio zondo rinkinys CMIN 400-K 
SKF logo