SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Guolio būklės įvertinimo rinkinys

Matavimo prietaisų rinkinys, skirtas visoms pramoninėms gamykloms

Guolio būklės įvertinimo rinkinys

Pagrindinis SKF guolių būklės įvertinimo rinkinys leidžia lengvai įvertinti guolio būklę techninės priežiūros, veikimo, patikimumo ir vibracijos analizės padaliniams.


Savybės

  • Guolio ir tepimo būklės tikrinimas
  • Viso įrenginio būklės įvertinimas

Keleto įrenginio parametrų vertinimas naudojant SKF guolių būklės įvertinimo rinkinį, kuriame yra:

SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas
SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas vienu metu matuoja įrenginio vibracijos signalus ir temperatūrą, kad būtų galima įvertinti įrenginio guolių būklę.

SKF infraraudonųjų spindulių termometras
Didelės galios SKF infraraudonųjų spindulių termometras yra dviem lazeriais nutaikomas nekontaktinis įrankis, skirtas naudoti per atstumą.

SKF alyvos būklės stebėjimo prietaisas
SKF alyvos būklės stebėjimo prietaisas rodo alyvos suprastėjimo ir užteršimo lygį, aptinka padidėjusį mechaninį dėvėjimąsi ir alyvos tepančiųjų savybių praradimą.

Dėklas
Įrankiai supakuoti lengvame tvirtame aliumininiame nešiojamame dėkle, skirtame pramoninėms aplinkoms.
Svoris: 2,6 kg (5,7 lb) (tik dėklas)
Matmenys (I x P x A): 450 x 330 x 150 mm (18 x 13 x 6 in.)

Užsakymo informacija 
ŽymėjimasCMAK 300-SL
Komplekte yra: 
SKF Machine Condition Advisor CMAS 100-SL 
SKF Infrared Thermometer CMSS 3000-SL 
SKF alyvos būklės stebėjimo prietaisas TMEH 1 
SKF logo