SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas

Įrenginio stebėjimas nuo šiol paprastas

SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas CMAS 100-SL
SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas CMAS 100-SL

Nuo šiol naudotojai ir ekspertai gali lengvai, greitai ir tiksliai patikrinti besisukančios įrangos būklę. Aprūpinus jūsų techninės priežiūros ir darbo personalą šiuo tvirtu ergonomišku ir paprastu naudoti įrankiu, jie bus iš anksto perspėti apie galimas įrenginių problemas prieš atsirandant brangiai kainuojantiems gedimams.

Savybės

  • Paprasta nustatyti ir naudoti, matavimai rodomi ryškiame ekrane, matomame ir esant prastam apšvietimui, ir šviečiant saulei. Galimas internetinis apmokymas.
  • Lengvą, kompaktišką ir ergonomišką SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisą galima nešiotis prie diržo, kišenėje ar įrankinėje. Išskirtinai atsparus prietaisas turi IP 54 įvertinimą, todėl tinka naudoti pramoninėje aplinkoje.
  • Perspėjimo ir pavojaus pranešimai užtikrina tikslesnę diagnostiką.
  • Greičio, pagreičio gaubiamosios ir temperatūros matavimas vienu metu sutaupo laiko.
  • Efektyvus, ekonomiškas ir aplinkai draugiškas įkraunamas SKF įrenginio būklės patarėjas vieną kartą įkrovus veikia 10 valandų.
  • Pakankamai lankstus dirbti su standartiniais 100 mV/g nuolatinės srovės akcelerometrais, o pasirenkamą išorinį jutiklį galima naudoti sunkiai prieinamose vietose, arba, jei reikia, kelis kartus ir tiksliai atlikti matavimus.
  • Naudotojo patogumui įdiegtos anglų, prancūzų, vokiečių, portugalų, ispanų ir švedų kalbos.

Keletas matavimų vienu prietaisu SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas pateikia bendrus „greičio“ vibracijos matavimus, kurie gaunami matuojant įrenginio vibracijos signalus, ir automatiškai lygina juos su užprogramuotomis tarptautinės standartų organizacijos (ISO) reikšmėmis. Perspėjimo ar pavojaus įspėjamieji signalai rodomi, kai matavimai viršija numatytas reikšmes. Vibracijos matavimai matuojami ir tuo pat metu lyginami su įdiegtomis vibracijos reikšmėmis , siekiant palyginti esamą guolių vibraciją ir patikrinti atitikimą ar parodyti galimą guolio gedimą. SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas taip pat matuoja temperatūrą infraraudonųjų spindulių jutikliu.

Tikslumas, lankstumas ir tikrumas
Atliekant matavimus, SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaiso akceleracijos jutiklio įvesties signalas apdorojamas ir pateikiami du skirtingi kiekvieno įrenginio taško matavimai – bendras greitis ir pagreičio gaubiamoji. Tuo pat metu SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaiso nekontaktinis infraraudonųjų spindulių jutiklis matuoja matuojamo taško paviršiaus temperatūrą ir vienu metu rodo visas tris išmatuotas vertes. Priklausomai nuo SKF įrenginio būklės patarėjo sistemos nuostatymų, priekiniame skystųjų kristalų ekrane vienu metu rodoma:

  • Metriniai arba imperiniai vienetai
  • Greitis mm/sek. (RMS) arba col./sek. (nustatytas pikas)
  • Temperatūra laipsniais (Celsijaus arba Farenheito)
  • Pagreičio gaubiamosios rodmenys (gE)

SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas CMAS 100-SL

  1. Pagreičio gaubiamoji
  2. Greitis 
  3. Įspėjamųjų signalų ekranas:
    (A) Perspėjimas arba
    (D) pavojus 
  4. ISO įrenginių grupė 
  5. Pasirinkimo mygtukas 
  6. Naršymo mygtukas 
  7. Temperatūra 
  8. Matavimo būsena 
  9. Pagreičio gaubiamosios klasė 
  10. Baterijų indikatorius (60 %)
Užsakymo informacija
ŽymėjimasCMAS 100-SL
Komplekte yra: 
SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaisas 
Prie diržo tvirtinamas dėklas 
Įkroviklis, tarptautinis NS energijos šaltinis 
Naudojimo instrukcija 
CD turinys: 
– Naudotojo vadovo PDF failai anglų, prancūzų, vokiečių, portugalų, ispanų ir švedų kalbomis 
– Nuoroda į SKF žinių centro mokymus 
– SKF įrenginio vibracijų matavimo prietaiso tendencijų skaičiuoklė („Excel“ failas) 
– SKF būklės stebėjimo pagrindinių priemonių katalogas – PDF failas anglų kalba 
Techniniai duomenys
Vibracijos jutiklis: 
– Vidinis:Integruota pjezoelektrinė akceleracija
– Išorinis:Tinka 100 mV/g nuolatinės srovės akcelerometrai
Temperatūros jutiklis:Vidinis infraraudonųjų spindulių temperatūros jutiklis
Matavimai: 
– Greitis:Intervalas: nuo 0,7 iki 65,0 mm/sek. (RMS) (nuo 0,04 iki 3,60 in./sek. (pikas), atitinka ISO 10816-3
 Dažnis: nuo 10 iki 1 000 Hz, atitinka ISO 2954
– Pagreičio gaubiamoji:Intervalas: nuo 0,2 iki 50,0 gE
 · Dažnis: Panašus į 3 diapazoną (nuo 500 iki 10 000 Hz)
– Temperatūra:Intervalas: nuo –20 iki +200 °C (nuo –5 iki +390 °F)
 Temperatūros matavimo infraraudonaisiais spinduliais tikslumas: 2 °C (4 °F)
 Atstumas: Trumpas atstumas, daugiausia 10 cm (4 in.) nuo tiriamo objekto
Darbinių temperatūrų intervalas:Naudojant: nuo –10 iki +60 °C (nuo 15 iki 140 °F)
 Įkraunant: nuo 0 iki 40 °C (nuo 30 iki 105 °F)
Laikymo temperatūra: 
– Mažiau nei vieną mėnesį:Nuo –20 iki +45 °C (nuo –5 iki +115 °F)
– Ilgiau nei mėnesį, bet trumpiau nei šešis mėnesius:Nuo –20 iki +35 °C (nuo –5 iki +95 °F)
Drėgnumas:95 % santykinis oro drėgnumas be kondensacijos
Sandarumas:IP 54
Leidimai:CE
Smūgių testas:2 m (6,6 ft)
Svoris:125 g (4,4 oz)
Matmenys: 
– Ilgis:200,0 mm (7,90 in.)
– Plotis:47,0 mm (1,85 in.)
– Aukštis:25,4 mm (1,00 in.)
Baterijų eksploatavimo trukmė:10 valandų prieš vėl įkraunant (~ 1 000 matavimų)
– Su išoriniu jutikliu:Iki 55 % trumpesnė baterijų eksploatavimo trukmė
Suderinamas išorinis jutiklis:Bet koks standartinis akcelerometras, veikiantis 100 mV/g jautrumo nuolatine srove
Išorinio jutiklio maitinimas:24 V DC, esant 3,5 mA
Įkroviklio specifikacijos:Universalus AC / DC, jungiamas į sieninį lizdą
 Įvestis: nuo 90 iki 264 V AC, nuo 47 iki 60 Hz
 Išvestis: 5 V DC, reguliuojama
 nuo 3 iki 4 valandų iki visiško įkrovimo
SKF logo