SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

SKF įrenginio būklės jutiklis „Pro IS“

Saugus naudoti (SN)

SKF įrenginio būklės jutiklis „Pro IS“

SKF įrenginio būklės jutiklis „Pro IS“ („MCD Pro IS“) yra tvirtas, rankinis analizės įrankis, matuojantis ir rodantis temperatūrą, greitį, pagreičio gaubiamosios (vibracijos) duomenų rinkinį ir įspėjamuosius signalus. SKF „MCD Pro IS“ yra saugus naudoti (SN) pavojingoje aplinkoje, kurioje reikalingi I zonos arba I klasės, I skyriaus reikalavimus atitinkantys įrankiai. „MCD Pro IS“ matuoja ir rodo greitį, pagreičio gaubiamosios duomenų rinkinius ir temperatūros duomenis, be to, jame įdiegtos pagrindinės įspėjamųjų signalų funkcijos.

Savybės

  • Keleto parametrų matavimas
  • Paprastas įrenginio stebėjimas
  • Įspėjamųjų signalų funkcijos, leidžiančios naudotojui jaustis labiau užtikrintam

Įjungta / neįjungta įrenginio stebėjimo funkcija
„MCD Pro IS“ leidžia tiesiogiai vykdyti įrenginio stebėjimą. Prietaiso jutiklis, skirtas automatiškai rinkti vibracijos ir temperatūros duomenis, prie įrenginio tvirtinamas naudojant SKF MARLIN „QuickConnect“ (MQC) smeigę arba magnetinį pagrindą. Žalios, geltonos ir raudonos spalvos šviesos diodai leidžia greitai įvertinti įrenginio būklę, todėl operatorius ar techninę priežiūrą atliekantis specialistas gali greitai nustatyti, ar įrenginį reikia atidžiau apžiūrėti.

Kelių parametrų stebėjimo galimybės
„MCD Pro IS“ veikia kaip atskiras prietaisas arba kaip SKF MARLIN sistemos sudedamoji dalis. „MCD Pro IS“ sujungus su „SKF Microlog Inspector“ / SKF MARLIN rankiniu prietaisu galima išsaugoti svarbią įrenginių ir procesų informaciją, kurią galima panaudoti tendencijoms numatyti. Naudojant SKF sistemą, iš „MCD Pro IS“ duomenis galima perkelti į „@ptitude Inspector“ programinę įrangą ir atidžiau juos išanalizuoti.

Vibracijos stebėjimas
Atliekant matavimus „MCD Pro IS“ jutiklio įvesties signalas apdorojamas siekiant gauti vibracijos matavimo duomenis kiekviename matavimo TAŠKE. Greičio vibracija pasižymi tuo, kad
ji yra pastebima mažų ir vidutinių dažnių intervale ir rodo struktūrines problemas, neašiškumą, disbalansą, mechaninį laisvumą ir kt. „MCD Pro IS“ gali aptikti ir didesnių dažnių diapazone įvykstančius įvykius, pvz., guolių ir krumpliaračių problemas, nes turi galimybę rinkti ir apdoroti pagreičio gaubiamosios signalų duomenis, leidžiančius išryškinti pasikartojančius vibracijos signalus, apibūdinančius tokias problemas.

Temperatūra
Temperatūros matavimo funkcija leidžia, naudojant prietaisą, anksčiau perspėti apie problemą, rodydama naudingus mechaninės būklės ar naudojamos apkrovos požymius konkrečiuose komponentuose, pvz., guoliuose
kai sutrinka tepimas ir dėl trinties padidėja temperatūra.

Pagrindinės įspėjamųjų signalų funkcijos
Jei „MCD Pro IS“ naudojamas kaip atskiras įrankis, jame galima užprogramuoti šešis įspėjamųjų signalų „Perspėjimas“ ir „Pavojinga“ lygių nuostatymus kiekvienam iš trijų matuojamų parametrų. Atliekant matavimus, išmatuotos vertės automatiškai lyginamos su šešiais naudotojo nustatytais lygiais, o „MCD Pro IS“ įspėjamųjų signalų indikatorius ir šviesos diodai atitinkamai reaguoja. Perspėjimo būsena iš anksto perspėja naudotoją apie artėjančias problemas, dėl kurių reikėtų nedelsiant atlikti išsamią analizę. Pavojaus įspėjamasis signalas rodo tiek padidėjusią problemą, tad, norint išvengti rimto gedimo, reikia nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų. Naudojant su „SKF Microlog Inspector“ / SKF MARLIN, duomenys registruojami ir skaičiuojamos tendencijos ir pokyčio procentinės išraiškos, lyginant su ankstesniais matavimais ir atskaitos duomenimis.

SKF MARLIN „QuickConnect“ smeigės kokybiškam ir pakartotiniam duomenų rinkimui
Specialiai sukurtos mechaninės ir kompiuterizuotos smeigės leidžia naudotojams rinkti pastovius, tikslius ir pasikartojančius duomenis kiekviename matavimo taške. Sukurtos naudoti tik su „MCD Pro IS“, MQC mechaninės ir kompiuterizuotos smeigės užtikrina greitą ketvirčio pasukimo jungtį, kuria zondas laikinai pritvirtinamas prie matavimo taško. Taip sumažinama paklaidų ir nevienodumų tikimybė, atsirandanti dėl skirtingų duomenų rinkimo metodikų.
Užsakymo informacija 
ŽymėjimasCMVL 3600-IS-K-01-C
Kiekvienas CMVL 3600-IS-K-01-C rinkinys sudarytas iš šių elementų: 
– SKF įrenginio būklės jutiklio „Pro IS“ zondas
 
– Magnetinio temperatūros zondo antgalis, skirtas SKF įrenginio būklės jutiklio „Pro IS“ zondui
 
– AA tipo šarminės baterijos (po 2 vnt.)
 
– SKF įrenginio būklės jutiklio „Pro IS“ paruošimo darbui raktas
 
– SKF įrenginio būklės jutiklio „Pro IS“ paminkštintas dėklas
 
– SKF įrenginio būklės jutiklio „Pro IS“ naudotojo vadovas
 
– SKF įrenginio būklės jutiklio „Pro IS“ greitojo naudojimo kortelė
 
– Vibracijos stiprumo kortelė 
Specifikacijos
Matavimai 
Vibracijos jutiklisIntegruotas pjezoelektrinis akcelerometras (keramikinis, kerpamojo tipo)
Matavimo intervalas: 
– Greitisnuo 0,3 iki 55,0 mm/sek. (RMS) (nuo 0,02 iki 3,00 in./sek. (pikas), atitinka ISO standartą 10861-3
– Pagreičio gaubiamoji nuo 0,3 iki 20,0 gE
– Temperatūranuo 0 iki 100 °C (nuo 30 iki 210 °F)
Dažnių intervalas: 
– Bendras greitisnuo 10 Hz iki 1 kHz (paklaidos dažnių diapazone matuojamos pagal ISO 2954)
– Pagreičio gaubiamosios 3 diapazonasnuo 500 Hz iki 10 kHz
Energijos šaltinis 
Pagrindinis energijos šaltinisDvi 1,5 V šarminės AA tipo baterijos
Baterijų eksploatavimo trukmė30 valandų
Atsarginė baterijaViena 3 V BR1225 ličio jonų baterija
Automatinis išjungimasDviejų minučių laikmatis nuo paskutinio veiksmo
Naudotojo aplinka 
Darbinė temperatūra: 
– Įprastose vietosenuo –20 iki +60 °C (nuo –5 iki +140 °F)
– Pavojingose vietosenuo –20 iki +40 °C (nuo –5 iki +105 °F)
Laikymo temperatūranuo –35 iki +70 °C (nuo –30 iki +160 °F)
Drėgnumasnuo 5 iki 95 % be kondensato
Pavojingų vietų įvertinimai 
Saugus naudoti (SN): 
– ATEXII1G EEx ia IIC T4 (Ta nuo –20 iki +40 °C (nuo –5 iki +105 °F)
– JAV, KanadaI klasė, 1 skyrius, A, B, C, D T3A grupės
Fizinės charakteristikos 
DėklasAtsparus vandeniui ir dulkėms (IP 65)
Smūgių testas1,8 m (6 ft) keliomis ašimis
Matmenys: 
– Ilgis190,5 mm (7,50 in.)
– Plotis43,2 mm (1,70 in.)
– Gylis41,4 mm (1,63 in.)
Svoris431 g (0,95 lb) su baterijomis
 635 g (1,4 lb) su magnetinio temperatūros zondo antgaliu
Ekrano peržiūros sritis55,0 × 17,8 mm (2,17 × 0,70 in.)
Ryšių prievado tipasMikro D RS-232
Sparčiosios jungties sąsaja 
Kištukinis lizdas1/4 pasukimo 5/8-24 dviejų laidų gija su kontaktu
SKF logo