SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Įrenginio indikatoriai

SKF įrenginio būklės indikatorius CMSS 200

SKF įrenginio būklės indikatorius
SKF įrenginio būklės indikatorius yra ekonomiškas vibracijos jutiklis ir indikatorius, stebintis nekritinius įrenginius. Jis idealiai tinka įrenginiams, dirbantiems pastoviomis sąlygomis, ir kurie anksčiau nebuvo stebimi (1 pav.). Šį įrankį galima palyginti su automobilio prietaisų skydelyje esančia lempute, pranešančia, kad laikas patikrinti variklį. Tai, ką ši lemputė daro automobilyje, SKF įrenginio būklės indikatorius daro pramonės įrenginiuose. Vidiniai jutikliai matuoja greitį, pagreičio gaubiamąją (guolio ar krumpliaračių impulsinę vibraciją) ir įrenginio paviršiaus temperatūrą
Komplekte esantis magnetinis nuskaitymo raktas (2 pav.) skirtas suaktyvinti SKF įrenginio būklės indikatorių, keisti jo darbo režimus, nustatyti pagrindinį vibracijos lygį ir patvirtinti įspėjamuosius signalus.

Įrenginyje yra trys šviesos diodai, rodantys įrenginio ir guolio būklę. Kai šviečia, jis įspėja numatomos techninės priežiūros specialistą, kad reikia atlikti įrenginio pagrindinės priežasties analizę. Be to, jame yra brūkšninis kodas su serijos numeriu, kuris padeda atpažinti įrenginį ir yra reikalingas siekiant integruoti į operatoriaus valdomą patikimumo (OVP) programą, techninės priežiūros maršrutus ar planinius patikrinimus.

Įrenginiai, veikiantys pastoviomis sąlygomis (1 pav.)
Magnetinis nuskaitymo raktas (2 pav.)

SKF įrenginio būklės indikatoriaus apžvalga

SKF įrenginio būklės indikatoriaus užsakymo informacija

Užsakymo informacija 
Žymėjimas CMSS 200-02-SL
Komplekte yra: 
– Du baterijomis maitinami prietaisai 
– Du CMAC 225 nuskaitymo raktai (magnetai) 
– Du CMAC 230 tvirtinimo kaiščiai su sriegiais (nuo 1/4-28 iki 1/4-28) 
– Du CMAC 231 adapterio tvirtinimo kaiščiai (nuo 1/4-28 iki M8) 
– Dvi CMAC 200-REF informacinės kortelės 
– Viena sumontavimo instrukcijų kortelė 
– Vienas gaminio informacijos kompaktinis diskas 
Žymėjimas CMSS 200-10-SL
Komplekte yra: 
– 10 baterijomis maitinamų prietaisų 
– Keturi CMAC 225 nuskaitymo raktai (magnetai) 
– Keturios CMAC 200-REF informacinės kortelės 
– Dvi sumontavimo instrukcijų kortelės 
– Vienas gaminio informacijos kompaktinis diskas 
Žymėjimas CMSS 200-50-SL
Komplekte yra: 
– 50 baterijomis maitinamų prietaisų 
– 10 CMAC 225 nuskaitymo raktų (magnetų) 
– 10 CMAC 200-REF informacinių kortelių 
– Penkios sumontavimo instrukcijų kortelės 
– Vienas gaminio informacijos kompaktinis diskas 
SKF logo