SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Belaidis „MicroVibe“

Saugus nešiojamas sprendimas duomenims rinkti ir analizuoti

SKF belaidį „MicroVibe“
SKF belaidis „MicroVibe“ su planšetiniu kompiuteriu ar išmaniuoju telefonu su „Android™“ operacine sistema* užtikrina funkcijas, kurių reikia mobiliam vibracijos stebėjimui. Šis universalus, paprastas naudoti, belaidis įrankis saugiai, greitai ir lengvai nustato problemas ir įvertina įrenginio būklę.

SKF belaidis „MicroVibe“ renka ir rodo bendrus vibracijos matavimus ir automatiškai pateikia išmatuoto greičio ir pagreičio gaubiamosios lygių vertinimą, o tai leidžia nedelsiant tiksliai ir patikimai įvertinti įrenginio ar guolio būklę.

*SKF netiekia „Android™“ prietaisų (planšetinių kompiuterių ar išmaniųjų telefonų).

Savybės

  • Pigus, kompaktiškas ir lengvas
  • Greitai nustatykite problemas
  • Vertinimo kriterijai paremti ISO vibracijos stiprumo standartu ir SKF guolių būklės vertinimu
  • FFT spektro analizė
  • Automatinis keleto taškų apdorojimas, siekiant greičiau rinkti duomenis
  • Standartiniai vibracijos matavimai (vibracija, pagreičio gaubiamoji ir poslinkis) renkami vienu metu
  • Saugo ir rodo matavimus tendencijoms kurti ir analizei atlikti
  • Duomenų tvarkymo programinė įranga leidžia naudotojams perkelti įrenginių vibracijos duomenis į kompiuterį tendencijoms nustatyti ir tolesnei analizei atlikti
  • Patikimas belaidis duomenų rinkimas („WiFi“) saugiu atstumu

SKF belaidžio „MicroVibe“ pristatymas

Nesudėtinga galia

SKF belaidis „MicroVibe“ ir programa
SKF belaidis „MicroVibe“, patogus greitojo patikrinimo sprendimas, paremtas „Android™“ platforma, yra paprastas naudoti. Integruotoje automatinėje funkcijoje atvaizduojamas analitinis vaizdas ir automatinis įrenginio vibracijos rodmenų vertinimas padeda naudotojams nustatyti įrenginio problemas.

SKF belaidis „MicroVibe“ siūlo papildomas funkcijas, įskaitant programinę įrangą, skirtą išskleisti, įrašyti, redaguoti ir rodyti surinktus duomenis. Idealiai tinka mažiems duomenų rinkiniams. Duomenis galima įkelti į jūsų kompiuterį ir vėliau analizuoti naudojant duomenų tvarkymo programinę įrangą. Įkėlus vibracijos duomenis, bendros tendencijos ir spektrai gali būti išsaugoti, prognozuojami, grafiškai vaizduojami ir net eksportuojami į skaičiuokles.

Prietaiso suderinamumas

Norėdami rasti naujausią sąrašą įrenginių (planšečių), kurie yra patvirtinti, kaip galintys veikti su SKF belaidžiu „MicroVibe“, atsisiųskite įrenginių suderinamumo lentelę iš skyriaus „Susiję dokumentai“ šio lango dešiniajame stulpelyje.
Užsakymo informacija
Žymėjimas CMVL 4000-EN
Jutiklis, vienas (1) 
Zondas („Stinger“), vienas (1) 
USB laidas, skirtas jungti jutiklio modulį ir USB, vienas (1) 
Universalus USB energijos šaltinis su keturiais adapteriais, vienas (1) 
Du stačiakampiai magnetai (18,1 kg (40 lbs), po vieną (1) 
Baterijos (įkraunamos), standartinės <I>NiMH</I> (AAA tipo), dvi (2) 
CD: duomenų tvarkymo programinė įranga, mobilioji programa, SKF naudotojo vadovas, vienas (1) 
PASTABA. Reikiami „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai nepridedami ir SKF jų neužsako.
SKF logo