SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Automatinių tepimo sistemų priedai

Visas asortimentas SKF automatinių vieno taško tepimo sistemų įvairiapusiškumui padidinti
Užsakymo informacija
Žymėjimas
Aprašymas
Tinka naudoti su:
jungtimisLAGD
serija
TLSD
serija
TLMR
serija
LAPA 45
Kampinė jungtis 45°
LAPA 90
Kampinė jungtis 90°
LAPE 35
Ilginamasis elementas (35 mm)
LAPE 50
Ilginamasis elementas (50 mm)
LAPF F1/4
Vamzdelio jungtis su vidiniu sriegiu G1/4
 
LAPF M 1/4
Vamzdelio jungtis su išoriniu sriegiu G1/4
 
LAPF M 1/4S
Vamzdelio jungtis su išoriniu sriegiu G1/4 6 x 4 vamzdeliui
  
LAPF M 1/8
Vamzdelio jungtis su išoriniu sriegiu G1/8
 
LAPF M 1/8S>
Vamzdelio jungtis su išoriniu sriegiu G1/8 6 x 4 vamzdeliui
  
LAPF M 3/8
Vamzdelio jungtis su išoriniu sriegiu G3/8
 
LAPG 1/4
Tepimo taškas G1/4
LAPM 2
Y formos jungtis
LAPN 1/8
Atvamzdis G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Atvamzdis G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Atvamzdis G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Atvamzdis G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Atvamzdis G1/4 – G3/8
LAPN 6
Atvamzdis G1/4 – M6
LAPN 8
Atvamzdis G1/4 – M8
LAPN 8 x 1
Atvamzdis G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
Atvamzdis G1/4 – M10
LAPN 10 x 1
Atvamzdis G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
Atvamzdis G1/4 – M12
LAPN 12 x 1,5
Atvamzdis G1/4 – M12 x 1,5
Atbuliniai vožtuvai (alyvai)   
LAPV 1/4
Atbulinis vožtuvas G1/4
LAPV 1/8
Atbulinis vožtuvas G1/8
Šepetėliai (alyvai)   
LAPB 3x4E1
Šepetėlis 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Šepetėlis 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Šepetėlis 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Keltuvų šepetėlis, 5–16 mm tarpas
 
Montavimo ir apsaugos įtaisai ir kt.   
LAPC 13Laikiklis
  
LAPC 50
Apkaba
  
LAPC 63
Apkaba
  
LAPP 4
Apsauginis pagrindas
  
LAPP 6
Apsauginis gaubtelis
  
Lankstūs vamzdeliai   
LAPT 1000
Lankstus vamzdelis, 1 000 mm ilgio, 8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Lankstus vamzdelis, 1 000 mm ilgio, 6 x 4 mm
  
LAPT 5000
Lankstus vamzdelis, 5 000 mm ilgio, 8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Lankstus vamzdelis, 5 000 mm ilgio, 6 x 4 mm
  
Baterijų blokai   
TLSD 1-BAT
Baterijų blokas
  
TLSD 1-BATC
Ličio baterijų blokas
  
SKF logo