SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Elektromechaninis automatinis vieno taško tepalo dalytuvas

Automatinis TLMR serijos tepalo dalytuvas

SKF TLMR serijos automatinis tepalo dalytuvas – elektromechaniniai automatiniai vieno taško tepimo įtaisai
Su specialiu laikikliu TLMR lengva pritaisyti paviršiuje
Su specialiu laikikliu TLMR lengva pritaisyti paviršiuje
Kasetes lengva pakeisti
Kasetes lengva pakeisti
SKF automatinis tepalo dalytuvas yra vieno taško automatinė tepimo sistema, suprojektuotas tiekti tepalą į vieną tepimo tašką. Sudarydamas santykinai aukštą 30 barų slėgį, šis tepimo įtaisas gali veikti toli nuo tepimo taško ir užtikrinti optimalius tepimo rezultatus sunkiai pasiekiamose ir nesaugiose vietose. Dėl plataus temperatūrų intervalo ir tvirtos konstrukcijos TLMR serijos tepimo įtaisas tinkamas naudoti įvairių lygių temperatūros ir vibracijos sąlygomis.
  • Pripildytas aukštos kokybės SKF tepalais
  • Nuo temperatūros nepriklausoma išeigos norma
  • Didžiausias išskyrimo slėgis siekia 30 barų per visą darbo laikotarpį
  • Galimi įvairūs išeigos normos nustatymai
  • Galimos dvi versijos: TLMR 101, maitinamas baterijomis (standartinėmis AA tipo ličio baterijomis), ir TLMR 201, maitinamas 12–24 voltų nuolatine srove
  • Galima naudoti su dviejų dydžių nepildomomis kasetėmis – 120 ml ir 380 ml
  • Lengvai montuojamas ir parengtas naudoti
  • Aukšto lygio apsauga nuo vandens ir dulkių (IP = 67)
  • Platus priedų asortimentas.

Įprastos naudojimo sritys
  • Nuotolinis montavimas užtikrinant tepimą pavojingose ir ankštose vietose
  • Įranga, kuriai reikia didelių tepalų sąnaudų
  • Įranga, skleidžianti didelę vibraciją veikimo metu
  • Dėl puikios apsaugos nuo vandens ir dulkių (IP = 67) TLMR tinka naudoti bendrosios paskirties mechanizmuose ir maisto apdorojimo įrangoje
  • Dėl puikių savybių esant aukštai temperatūrai TLMR tinka naudoti variklių skyriuose ir karšto oro ventiliatorių sistemose
  • Kadangi TLMR išlaiko puikias savybes žemoje temperatūroje, įtaisas tinkamas naudoti vėjo jėgainėse

Naudojant „SKF DialSet“ programą galima apskaičiuoti tinkamą išeigos normą.

SKF automatiniam tepalo dalytuvui skirtų tepalo kasečių asortimentas

Užsakymo informacija

Sukomplektuoti rinkiniai
ŽymėjimasTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
PompaTLMR 101TLMR 201
TepalasLGWA 2LGWA 2
AprašymasDidelei apkrovai, itin dideliam slėgiui atsparus, plataus temperatūrų intervalo guolių tepalasDidelei apkrovai, itin dideliam slėgiui atsparus, plataus temperatūrų intervalo guolių tepalas
GaminysSukomplektuotas tepimo įtaisas, maitinamas baterijomisSukomplektuotas tepimo įtaisas, maitinamas 12–24 V DC
TLMR 101 papildymo rinkiniai (kasetė ir akumuliatorius)
TepalasAprašymasGaminysŽymėjimas
LGWA 2Didelei apkrovai, itin dideliam slėgiui atsparus, plataus
temperatūrų intervalo guolių tepalas
Papildymo rinkinys 120 ml
Papildymo rinkinys 380 mla
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Ypač didelės klampos guolių tepalas su
kietosiomis tepimo medžiagomis 

380 ml papildymo rinkinys

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Didelei apkrovai, aukštai temperatūrai atsparus, didelės
klampos guolių tepalas

380 ml papildymo rinkinys
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Ypač gerų eksploatacinių savybių,
aukštatemperatūris guolių tepalas

380 ml papildymo rinkinys

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Suderinama su maisto pramonės reikmėmis,
sertifikuotas NSF H1
Papildymo rinkinys 120 ml
Papildymo rinkinys 380 mla
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Dideliam slėgiui atsparus, žematemperatūris
guolių tepalas
380 ml kasetėLGWM 1/MR380B
LGWM 2Didelei apkrovai, plataus temperatūrų intervalo
guolių tepalas
380 ml papildymo rinkinys
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Itin dideliam slėgiui atsparus guolių tepalas380 ml papildymo rinkinysLGEP 2/MR380B
LGMT 3Universalus pramoninis ir automobilinis tepalas380 ml papildymo rinkinysLGMT 3/MR380B
TLMR 201 kasetės
TepalasAprašymasGaminysŽymėjimas
LGWA 2Didelei apkrovai, itin dideliam slėgiui atsparus, plataus
temperatūrų intervalo guolių tepalas
Kasetė 120 ml
Kasetė 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Ypač didelės klampos guolių tepalas su
kietosiomis tepimo medžiagomis 

380 ml kasetė

LGEV 2 / MR380
LGHB 2Didelei apkrovai, aukštai temperatūrai atsparus, didelės
klampos guolių tepalas

380 ml kasetė
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Ypač gerų eksploatacinių savybių,
aukštatemperatūris guolių tepalas

380 ml kasetė

LGHP 2 / MR380
LGFP 2Suderinama su maisto pramonės reikmėmis,
sertifikuotas NSF H1
Kasetė 120 ml
Kasetė 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Dideliam slėgiui atsparus, žematemperatūris
guolių tepalas
380 ml kasetėLGWM 1 / MR380
LGWM 2Didelei apkrovai, plataus temperatūrų intervalo
guolių tepalas
380 ml kasetėLGWM 2 / MR380
LGEP 2Itin dideliam slėgiui atsparus guolių tepalas380 ml kasetėLGEP 2 / MR380
LGMT 3Universalus pramoninis ir automobilinis tepalas380 ml kasetėLGMT 3/MR380
TLMR siurblys
ŽymėjimasAprašymas
TLMR 101Tepimo įtaisas, maitinamas baterijomis
TLMR 201Tepimo įtaisas, maitinamas 12–24 V DC
Techniniai duomenys
Tepalo talpa120120 ml (4,1 JAV fl. oz)
 380380 ml (12,8 JAV fl. oz)
Ištuštinimo laikas Nustato naudotojas: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mėnesiai arba pagal išeigą
Mažiausios išeigos nuostata1200,16 ml (0,005 JAV fl. oz) per parą
 3800,5 ml (0,016 JAV fl. oz) per parą
Didžiausios išeigos nuostata1203,9 ml (0,13 JAV fl. oz) per parą
 38012,5 ml (0,42 JAV fl. oz) per parą
Išeiga 31 ml (1 JAV fl. oz) per valandą
Aplinkos temperatūrų intervalas nuo –25°C iki 70 °C (nuo –13 °F iki 158 °F)
Didžiausias darbinis slėgis 30 bar (435 psi)
Pavaros mechanizmas Elektromechaninis
Jungties sriegis Vidinis sriegis G 1/4
Didžiausias padavimo linijos ilgis Iki 5 metrų (16 ft)*
LED būsenos indikatoriai Geras (kas 8 sekundes žalias)
Beveik tuščias (kas 8 sekundes žalias ir raudonas)
Klaida (kas 8 sekundes raudonas)
Apsaugos klasė (DIN EN 60529) IP 67
Apsaugos klasė (DIN 40 050, 9 dalis) IP 6k9k
Baterijos (TLMR 101) 4 AA ličio baterijos
Maitinimas (TLMR 201) 12–24 voltai, DC
Matmenys Iš IFU
Šalinimas  
Pramoninės atliekos ES kodas
Kasetė 2015-01-10
Baterijų blokas  2016-06-05
*Didžiausias padavimo linijos ilgis priklauso nuo aplinkos temperatūros, tepalo tipo ir sistemoje susidarančio atgalinio slėgio.
SKF logo