SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Elektromechaninės automatinės vieno taško tepimo sistemos

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 TLSD serijos automatinės vieno taško tepimo sistemos
SKF TLSD serijos gaminiai – optimalus pasirinkimas, jei reikia svyruojančios temperatūros sąlygomis veikiančios paprastos ir patikimos automatinės tepimo sistemos arba jei naudojimo sąlygos (pavyzdžiui, vibracija, ribota erdvė arba pavojinga aplinka) yra tokios, kad sistemą reikia montuoti atokiai.
  • Pripildyta SKF tepalais, speciailiais sukurtais guoliams.
  • Nuo temperatūros nepriklausoma išeigos norma.
  • Didžiausias išskyrimo slėgis siekia 5 barus per visą darbo laikotarpį.
  • Galimi įvairūs išeigos normos nustatymai.
  • Permatoma talpykla suteikia galimybę patikrinti vizualiai.
  • Raudonos, geltonos, žalios spalvos šviesos diodai nurodo tepimo įtaiso būseną.
  • Papildymo rinkiniuose yra akumuliatorių blokas.
  • Siūloma speciali gaminio versija, skirta naudoti žemoje temperatūroje.
  • Tiekiamas su tvirtumą padidinančiu atraminiu flanšu
  • Tinka montuoti ir prie tepimo taško, ir atokiai nuo jo.
  • Platus priedų asortimentas.

Įprastos naudojimo sritys
  • Kritiškai svarbios sritys, kur reikia ypač didelio patikimumo ir papildomo stebėjimo.
  • Įranga ankštose ir pavojingose vietose.
  • Įranga, kuriai reikia daug tepalo.


Naudojant „SKF DialSet“ programą galima apskaičiuoti tinkamą išeigos normą.

 

SKF SYSTEM 24 LAGD serija
SKF SYSTEM 24 LAGD serija
A. Kadangi įrengtas permatomas gaubtelis, galima lengvai stebėti tepimo nustatymus.

B. Bloką galima užprogramuoti tiekti tepalą 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ir 12 mėnesių.

C. Tą patį pavaros bloką galima naudoti su abiejų versijų kasetėmis – 125 / 250 ml jungiklį tereikia nustatyti į atitinkamą padėtį.

D. Šviesoforo spalvų šviesos diodai matomi iš visų pusių – ties tepimo įtaiso šonais yra po du tos pačios spalvos šviesos diodus. Lempučių spalvų reikšmės yra tokios:
– Žalia šviesa: tepimo įtaisas veikia tinkamai.
– Geltona šviesa: tepimo įtaisas dar veikia, bet netrukus reikės imtis tam tikrų veiksmų. Geltona šviesa yra išankstinis įspėjimas.
– Raudona šviesa: tepimo įtaisas nustojo veikti.


Blokas su 125 ml papildymo talpykla – 1 pav.
Blokas su 250 ml papildymo talpykla – 2 pav.


Pastaba. TLSD tepimo sistema ir SD papildymo rinkiniai nėra skirti siūlyti, pardavinėti, naudoti Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.


Užsakymo informacija
Sukomplektuoti blokai


Tepalas
AprašymasSukomplektuotas blokas, 125 mlSukomplektuotas blokas, 250 ml
LGWA 2
Didelei apkrovai, kraštutiniam slėgiui atsparus, plataus temperatūrų intervalo
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Didelės klampos guolių tepalas su kietosiomis tepimo medžiagomis
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Didelės apkrovos, aukštatemperatūris, didelės klampos
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Ypač gerų eksploatacinių savybių, aukštatemperatūris 
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Suderinama su maisto pramonės reikmėmis, registruota NSF H1
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
LGWM 2
Didelei apkrovai atsparus, plataus temperatūrų intervalo
TLSD 125C/WM2 *
TLSD 250C/WM2 *
Grandinių alyva
LHMT 68
Vidutinės temperatūros alyva
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHFP 150
Suderinama su maisto pramonės reikmėmis, pagal NSF H1 patvirtinta alyva
TLSD 125/HFP15
TLSD 250/HFP15
*Speciali žemai temperatūrai skirta versija

Užsakymo informacija
Papildymo rinkiniai


Tepalas
Aprašymas125 ml papildymo rinkinys
250 ml papildymo rinkinys
LGWA 2Universalus EP tipo tepalas
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2Didelė apkrova, lėtas sukimasis
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2Aukšta temperatūra, apkrova, slysties guoliai
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2Aukštos kokybės polikarbamidas
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Maisto apdorojimo pramonė
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2Didelei apkrovai atsparus, plataus temperatūrų intervalo
LGWM 2/SD125C *
LGWM 2/SD250C *
Grandinių alyva
LHMT 68Vidutinės temperatūros alyva
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Aukštatemperatūrė alyva
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150Suderinama su maisto pramonės reikmėmis, pagal NSF H1 patvirtinta alyva
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
*Speciali žemai temperatūrai skirta versija


Techniniai duomenys
ŽymėjimasTLSD 125 ir TLSD 250
Tepalo talpa
– TLSD 125
– TLSD 250
125 ml (4,2 JAV fl. oz)
250 ml (8,5 JAV fl. oz)
Ištuštinimo laikasNustato naudotojas: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ir 12 mėnesių
Mažiausia tepalo išeiga
– TLSD 125
– TLSD 250
0,3 ml (0,01 JAV fl. oz) per dieną
0,7 ml (0,02 JAV fl. oz) per dieną
Didžiausia tepalo išeiga
– TLSD 125
– TLSD 250
4,1 ml (0,13 JAV fl. oz) per dieną
8,3 ml (0,28 JAV fl. oz) per dieną
Aplinkos temperatūrų intervalas
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
nuo 0 iki 50 °C (nuo 30 iki 120 °F)
nuo –10 iki +50 °C (nuo 15 iki 120 °F)
Didžiausias darbinis slėgis5 bar (75 psi)
Pavaros mechanizmasElektromechaninis
Jungties sriegisG1/4
Didžiausias padavimo linijos ilgis, kai naudojamas:
– tepalas
– alyva
Iki 3 metrų (10 ft) 1)
Iki 5 metrų (16 ft)
LED būsenos indikatoriai
– Žalias šviesos diodas (kas 30 sek.)
– Geltonas šviesos diodas (kas 30 sek.)
– Geltonas šviesos diodas (kas 5 sek.)
– Raudonas šviesos diodas (kas 5 sek.)
– Raudonas šviesos diodas (kas 2 sek.)
Gerai
Išankstinis įspėjimas, nusilpusi baterija
Išankstinis įspėjimas, aukštas priešlėgis
Įspėjimas, sustabdyta dėl klaidos
Įspėjimas, tuščia kasetė
Surinkto tepimo įtaiso apsaugos klasėIP 65
Baterijų blokas
– TLSD 1-BAT
– TLSD 1-BATC
4,5 V 2,7 Ah / šarminė mangano
4,5 V 2,9 Ah / ličio gelžies disulfido
Rekomenduojama laikymo temperatūra20 °C (70 °F)
Tepimo įtaiso laikymo trukmė3 metai 2)
(2 metai su LGFP 2 ir alyva)
Bendrasis svoris (su pakuote)
– TLSD 125
– TLSD 250
635 g (22,5 oz)
800 g (28,2 oz)
1) Didžiausias padavimo linijos ilgis priklauso nuo aplinkos temperatūros, tepalo tipo ir sistemoje susidarančio atgalinio slėgio.
2) Ilgiausia laikymo trukmė yra 3 metai nuo pagaminimo datos, išspausdintos kasetės šone. Kasetę ir baterijų bloką galima naudoti nustačius 12 mėnesių laikotarpį, net jei įtaisas pradedamas naudoti praėjus 3 metams nuo pagaminimo datos.
SKF logo