SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Dujomis varomos vieno taško automatinės tepimo sistemos

SKF SYSTEM 24

SKF SYSTEM 24 vieno taško automatinės tepimo sistemos
Tepalinės yra tiekiamos jau parentosi naudoti ir pripildytos aukštos kokybės SKF tepalais. Kadangi suaktyvinimui ir laiko nustatymui nereikia įrankių, galima lengvai ir tiksliai sureguliuoti tepimo srautą.
  • Lanksti išeigos norma – nuo 1 iki 12 mėnesių
  • Prireikus galima sustabdyti arba pareguliuoti
  • Sauga: ATEX patvirtintas 0 zonai
  • Permatomas tepalo indas teikia galimybę vizualiai patikrinti išeigą
  • Dėl kompaktiškumo galima montuoti ankštose vietose
  • Galima įsigyti su tepalais ir alyvomis, skirtomis grandinėms
  • „SKF DialSet“ programa padeda apskaičiuoti tinkamą išeigos normą
  • Platus priedų asortimentas
SKF LAGD serijos vieno taško automatiniai tepimo įtaisai
Savybės
  • Naudojamas ankštose ir pavojingose vietose
  • Guolių korpusų tepimas
  • Elektriniai varikliai
  • Ventiliatoriai ir siurbliai
  • Konvejeriai
  • Kranai
  • Grandinės (alyva)
  • Keltuvai ir eskalatoriai (alyva)

SKF SYSTEM 24 dujomis varomų vieno taško automatinių tepimo sistemų asortimentas

Užsakymo informacija

Užsakymo informacija
Tepalas
Aprašymas
60 ml tepiklis
125 ml tepiklis
LGWA 2
Universalus
EP tipo tepalas
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Didelė apkrova,
lėtas sukimasis
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Biologiškai skaidus

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Aukšta temperatūra
ir didelė apkrova,
slydimo guoliai
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Aukštos kokybės
polikarbamidas
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2
Maisto apdorojimo
pramonė

LAGD 125/FP2
LGWM 2
Didelei apkrovai atsparus, plataus
temperatūrų intervalo

LAGD 125/WM2
Grandinių alyva



LHMT 68
Vidutinės temperatūros
alyva
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Aukštatemperatūrė
alyva

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Suderinama su maisto pramonės reikmėmis, pagal NSF
H1 patvirtinta alyva

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Suderinama su maisto pramonės reikmėmis, pagal NSF
H1 patvirtinta alyva

LAGD 125/FFM80*
LFFT 220
Suderinama su maisto pramonės reikmėmis, pagal NSF
H1 patvirtinta alyva

LAGD 125/FFT22*

Tuščia tara, tinkama
tik alyvai pripildyti
LAGD 125 / FU*

* Su atbuliniu vožtuvu


Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGD 60 ir LAGD 125
Tepalo talpa
– LAGD 60
– LAGD 125

60 ml (2 US fl. oz)
125 ml (4,2 JAV fl. oz)
Vardinis išeigos laikas
Reguliuojamas; 1–12 mėnesių
Aplinkos temperatūrų intervalas
nuo –20 iki +60 °C (nuo –5 iki +140 °F)
Didžiausias darbinis slėgis
5 bar (75 psi), paleidžiant įrangą
Pavaros mechanizmas
Inertinių dujų elementas
Jungties sriegis
R1/4
Didžiausias padavimo linijos ilgis, kai naudojamas:
– tepalas
– alyva

300 mm (11,8 in)
1 500 mm (59,1 in)
Saugos patvirtinimas
II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
I M1 Ex ia I Ma
EB tipo tyrimo sertifikatas
Kema 07ATEX0132 X
Apsaugos klasė
IP 68
Rekomenduojama laikymo temperatūra
20 °C (70 °F)
Tepimo įtaiso laikymo trukmė
2 metai
Svoris
LAGD 125 apytiksl. 200 g (7,1 oz)
LAGD 60 apytiksl. 130 g (4,6 oz)
pridedama tepimo alyva

Pastaba. Tam, kad veiktų tinkamai, SKF SYSTEM 24 LAGD tepalinės, pripildytos LGHP 2, neturi būti veikiami aukštesnės nei 40 °C (105 °F) aplinkos temperatūros arba jų laiko nustatymas turi būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

SKF logo