SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Daugiataškė automatinė tepimo sistema LAGD 400

Paprastas tepimas daugelyje taškų

SKF daugiataškė automatinė tepimo sistema LAGD 400
Tam, kad įranga veiktų tinkamai, būtina guolius tepti tinkamo tipo tepalu tiksliai tiek, kiek reikia. Tyrimai parodė, kad dėl netinkamo tepimo 36 % visų guolių pirma laiko praranda savo funkcines savybes. Jei įrangoje yra daug tepimo taškų, tepimas gali pareikalauti ypač daug laiko ir sąnaudų. LAGD 400, automatinė centralizuota tepimo sistema, yra labai patogus ir ekonomiškas automatinis tepimo įtaisas, skirtas tepti tepalu daug taškų. Dėl kompaktiško dizaino ir elektroninės valdymo sistemos tai yra puikus sprendimas siekiant ilgesnio guolių eksploatavimo ir įrangos veikimo laiko.

SKF daugiataškę automatinę tepimo sistemą galima savarankiškai lengvai sumontuoti, nesinaudonat brangiai kainuojančiomis tepimo techninės priežiūros bendrovės paslaugomis, o norint naudoti, nereikia baigti jokio specialaus mokymo kurso. Kai teisingas tepalo paskirstymo greitis jūsų įrangai apskaičiuojamas naudojant „SKF DialSet“, SKF tepimo apskaičiavimo programą, LAGD 400 vienu metu ir automatiškai tepa iki aštuonių tepimo taškų, apsaugodamas ir nuo per didelio, ir nuo per mažo sutepimo. Permatomas kasetės korpusas suteikia galimybę lengvai patikrinti, o elektroninė pavojaus signalo sistema perspėja, kada tepalo kasetė ištuštėja.
  • Savarankiškai montuojama centralizuoto tepimo sistema
  • Iki 8 padavimo linijų
  • Lengvai naudojama
  • Reikiamam tepalo kiekiui nustatytam laikotarpiui apskaičiuoti galima naudoti „SKF DialSet“ programą arba „LubeSelect“, skirtą SKF tepalams
  • Ilgos padavimo linijos (iki 5 m / 16 ft)
  • Elektroninė valdymo parametrų nustatymo ir pateikimo sistema
  • Užsiblokavusių padavimo linijų ir tuščios kasetės pavojaus signalo funkcija
  • Valdymas pagal įrenginį (t. y. tepimo sistema veikia tik veikiant įrenginiui)
  • Gali išlaikyti aukštą slėgį (40 bar / 600 psi)
  • išbandyti ir patvirtinti kaip tinkami naudoti su visais SKF tepalais
  • Naudojamos standartinės SKF tepalo kasetės (420 ml)
  • Parengtas naudoti, pristatomas su visais priedais
Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGD 400
Turinys
8 išvadų tepimo sistema

20 m vamzdelių

Sparčiosios jungtys

2 Y formos jungtys

LGMT 2 / 0,4 tepalo kasetė
Padavimo linijų skaičius
1–8
Didžiausias slėgis
40 bar (600 psi)
Tinkami tepalai
NLGI 1, 2 ir 3
Didžiausias padavimo linijų ilgis
5 m (16 ft)
Aplinkos temperatūra
0–50 °C (32–120 °F)
Pavaros mechanizmas
Elektromechaninis
Kiekis
0,1–10 cm³ per parą (0,003–0,35 JAV fl. oz per parą) vienam išvadui
apytiksl. 0,6–65 g per savaitę (0,02–2,3 oz per savaitę)
Maitinimas
110–240 V AC, 50–60 Hz arba 24 V DC
Pavojaus signalai
Užsiblokavusios padavimo linijos, tuščia kasetė; vidinis ir išorinis
Išorinis valdymas
Išorinis relinis valdymas
IP klasė
54
Tepimo vamzdeliai
20 m (65 ft), nailoniniai, 6 x 1,5 mm
(1/4 x 0,06 in)
Jungties sriegis
G 1/4
Aukštis
510 mm (20 in)

SKF logo