SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

LAGD 1000 serijos daugiataškė automatinė tepimo sistema

Centralizuotas tepimas iki 20 tepimo taškų

SKF LAGD 1000 serijos daugiataškė automatinė tepimo sistema
SKF daugiataškė automatinė tepimo sistema LAGD 1000 yra patikima centralizuoto tepimo sistema, teikianti guolių ir mechanizmų tepimo sprendimus. LAGD 1000 veikia su aukšto slėgio siurbliu bei progresyviuoju skirstytuvu ir tepa nuo 10 iki 20 tepimo taškų. Sistema tiekiama parengtame naudoti sukomplektuotame rinkinyje, į kurį įtraukti visi reikalingi priedai.
  • Tinka tepalams, kurių klasė yra nuo NLGI 000 iki NLGI 2, labai lanksčiai pritaikoma pagal galimų naudoti tepalų tipus
  • Tvirta patvari IP 65 apsaugos klasės konstrukcija, tinkama naudoti daugumoje pramoninių aplinkų
  • Permatoma talpykla, suteikianti galimybę vizualiai patikrinti tepalo lygį
  • Progresyvusis skirstytuvas užtikrina, kad kiekvieną tepimo tašką pasieks vienodas tepalo kiekis
  • Kadangi pakartotinai pildomo tepalo indo talpa yra 1 litras (33,8 JAV fl. oz), pakartotinio užpildymo intervalai ilgesni
  • Įvairios programavimo parinktys suteikia galimybę lanksčiai pritaikyti sistemą prie daugumos naudojimo sąlygų
  • Tuščio indo pavojaus signalas padeda sumažinti pavojų, susijusį su nepakankamu tepimu
  • Platus temperatūrų intervalas padeda prisitaikyti prie sunkių eksploatavimo sąlygų, kurios per metus labai keičiasi
  • Ciklo perjungimo funkcija perspėja operatorių apie užsiblokavusius išvadus, kad būtų galima imtis atitinkamų veiksmų
  • Reikiamam tepalo kiekiui nustatytam laikotarpiui apskaičiuoti galima naudoti „SKF DialSet“ programą arba „LubeSelect“, skirtą SKF tepalams.
Užsakymo žymos
Įtampos variantasTepimo taškų
skaičius
Žymėjimas
DC: 24 V DC10LAGD 1000 / DC 10
 12LAGD 1000 / DC 12
14LAGD 1000 / DC 14
16LAGD 1000 / DC 16
18LAGD 1000 / DC 18
20LAGD 1000 / DC 20
AC: 115–240 AC10LAGD 1000 / AC 10
12LAGD 1000 / AC 12
14LAGD 1000 / AC 14
16LAGD 1000 / AC 16
18LAGD 1000 / AC 18
20LAGD 1000 / AC 20
Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGD 1000 / DC...
Didž. darbinis slėgis
150 barų (2 175 psi)
Leidžiama darbinė temperatūra
nuo –25 iki 75 °C (nuo –13 iki 167 °F)
Išvadų skaičius
nuo 10 iki 20
Didž. vamzdelių ilgis
6 m (19,7 ft)
Vamzdeliai
6 x 1,25 mm (0,05 in.)
Siurblio išeiga
2 cm³/min. (0,122 in³/min.)
Talpyklos talpa
1 litras (33,8 JAV fl. oz)
Tepalai
iki NLGI 2 kategorijos
Srauto slėgis < 700 mbar
Svoris
3,7 kg (8,2 lbs)
Apsaugos klasė
IP65
Elektrotechninės specifikacijos

Maitinimo jungtis
DIN EN 175 301-803, su kištuku
Nuolatinė įtampa
24 V DC
Naudojamoji galia
netaikoma
Baterijos tipas
netaikoma
Įprasta įėjimo galia esant 20 °C (68 °F)
0,5 A

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LAGD 1000 / AC...
Didž. darbinis slėgis
150 barų (2 175 psi)
Leidžiama darbinė temperatūra
nuo –25 iki 60 °C (nuo –13 iki 140 °F)
Išvadų skaičius
nuo 10 iki 20
Didž. vamzdelių ilgis
6 m (19,7 ft)
Vamzdeliai
6 x 1,25 mm (0,05 in.)
Siurblio išeiga
2 cm³/min. (0,122 in³/min.)
Talpyklos talpa
1 litras (33,8 JAV fl. oz)
Tepalai
iki NLGI 2 kategorijos
Srauto slėgis < 700 mbar
Svoris
4,8 kg (10,6 lbs)
Apsaugos klasė
IP65
Elektrotechninės specifikacijos

Maitinimo jungtis
DIN EN 175 301-803,
su kištuku
Nuolatinė įtampa
110–240 V, 50 / 60 Hz
Naudojamoji galia
netaikoma
Baterijos tipas
netaikoma
Įprasta įėjimo galia esant 20 °C (68 °F)
1,3 A / 110 V
ir didž. darbinis slėgis
0,4 A / 230 V

SKF logo