SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Biologiškai skaidus tepalas

SKF biologiškai skaidus guolių tepalas LGGB 2
SKF LGGB 2 yra biologiškai skaidus, mažai toksiškas tepalas sintetinės esterių alyvos pagrindu su ličio-kalcio tirštikliu. Dėl specialios formulės šis tepalas labiausiai tinka naudoti ten, kur susirūpinimą kelia aplinkos tarša.
  • Atitinka galiojančius reikalavimus dėl toksiškumo ir biologinio skaidumo
  • Geros savybės naudojant sferinius „plienas-plienas“ slydimo guolius, rutulinius guolius ir ritininius guolius
  • Geros savybės paleidžiant įrangą žemoje temperatūroje
  • Geros korozijos slopinimo savybės
  • Tinka vidutinei ir didelei apkrovai

Įprastos naudojimo sritys:

  • Žemės ūkio ir miškininkystės įranga
  • Statybos ir žemės darbų įranga
  • Kasybos ir transportavimo įranga
  • Vandens valymas ir drėkinimas
  • Šliuzai, užtvankos, tiltai
  • Jungčių mechanizmai, traukių antgaliai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGGB 2/0,4
5 kg skardinėLGGB 2/5
18 kg kibirasLGGB 2/18
180 kg statinėLGGB 2/180
LAGD serija 125 mlLAGD 125/GB2
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGGB 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKPE 2K-40
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio / kalcio
SpalvaBalkšva
Bazinės alyvos rūšisSintetinė esterių
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –40 iki +90 °C
(nuo –40 iki +195°F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>170 °C (>340 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
13
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm+70 maks. (350 maks.)
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:– ISO 11007 standartas0–0
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C0 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %0,3–3
Tepimo geba 
R2F, eigos bandymas B, esant 120 °CTeigiamas rez. esant 100 °C (210 °F)*
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.>300, 120 °C (250 °F)
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
1,8 maks.
2 600 min.
* Įprasta vertė
SKF logo