SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Grandinių alyvos

Sukurtos taip, kad atitiktų daugumos pramoninių grandinių naudojimo sričių reikalavimus

SKF grandinių alyva LHMT 68, skirta naudoti vidutinėje temperatūroje

LHMT 68

SKF LHMT 68 idealiai tinka naudoti vidutinėje temperatūroje ir dulkėtoje aplinkoje, pavyzdžiui, cemento ir medžiagų transportavimo pramonėje, kur reikia didelės skvarbos ir plonos plėvelės.

SKF grandinių alyva LHHT 265, skirta naudoti aukštoje temperatūroje

LHHT 265

SKF LHHT 265 sintetinė alyva tinka idealiai naudoti esant didelės apkrovos ir (arba) aukštos temperatūros sąlygoms, pavyzdžiui, popieriaus ir tekstilės pramonėje. Alyva nepalieka nuosėdų esant aukštai temperatūrai ir yra neutrali sandariklių ir polimerų atžvilgiu.

Privalumai

  • Pailgina grandinės eksploatavimo laiką
  • Pailgina pakartotinio tepimo intervalą
  • Mažina alyvos sąnaudas
  • Mažina energijos sąnaudas

Įprastos naudojimo sritys

  • Konvejerių grandinės
  • Pavarų grandinės
  • Kėlimo grandinės

SKF grandinių alyvų galima įsigyti 5 litrų skardinėse ir SKF SYSTEM 24 vieno taško automatinių tepimo įtaisų pildymui skirtuose blokuose, LAGD ir TLSD serija.

Techniniai duomenys
Žymėjimas
LHMT 68
Aprašymas
Vidutinės temperatūros alyva
Savitasis sunkis
0,85
Spalva
Gelsvai ruda
Bazinės alyvos rūšis
Mineralinė
Darbinės temperatūros diapazonas
nuo –15 iki +90 °C (nuo 5 iki 195 °F)
Bazinės alyvos klampa:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
apytiksl. 9
Pliūpsnio temperatūra
>200 °C (390 °F)
Stingimo temperatūra
≤15 °C (5 °F)
Galimi taros dydžiai:
5 litrų skardinėLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 LAGD serija
Įrenginys 60 ml
Įrenginys 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 TLSD serija
Visas įrenginys 125 ml
Visas įrenginys 250 ml
Pripildymo rinkinys 125 ml
Pripildymo rinkinys 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Su atbuliniu vožtuvu
Techniniai duomenys
Žymėjimas
LHHT 265
Aprašymas
Aukštatemperatūrė alyva
Savitasis sunkis
0,91
Spalva
Geltonai oranžinė
Bazinės alyvos rūšis
Sintetinė esterių
Darbinės temperatūros diapazonas
Iki 250 °C (480 °F)
Bazinės alyvos klampa:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

apytiksl. 265
apytiksl. 30
Pliūpsnio temperatūra
apytiksl. 260 °C (500 °F)
Stingimo temperatūra
netaikoma
Galimi taros dydžiai:
5 litrų skardinėLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 LAGD serija
Įrenginys 60 ml
Įrenginys 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 TLSD serija
Visas įrenginys 125 ml
Visas įrenginys 250 ml
Pripildymo rinkinys 125 ml
Pripildymo rinkinys 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
* Su atbuliniu vožtuvu
SKF logo