SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Sausos plėvelės tepalas

SKF LDTS 1 sausos plėvelės tepalas
SKF LDTS 1 sausos plėvelės tepalas yra specialiai skirtas gėrimų pramonėje naudojamiems plokščio plastikinio paviršiaus grandininiams konvejeriams automatiškai tepti. Labai gerai prikimba prie visų apdorotų paviršių ir pasižymi išskirtinėmis savybėmis. Tepalą sudaro sintetinė alyva ir pridėtinė PTFE kietoji tepimo medžiaga. LDTS 1 yra NSF* H1** sertifikuotas kaip skirtas naudoti ten, kur negalima atmesti atsitiktinio sąlyčio su maistu galimybės.
  • Padeda taupyti lėšas, nes tepalas tirpus, nereikia naudoti daug vandens
  • Dėl mažesnio pavojaus paslysti saugiau dirbti operatoriui
  • Panaikinus drėgmės susidarymo galimybę išlaikoma pakuotės kokybė
  • Mažesnis produktų taršos pavojus iki minimumo sumažina mikroorganizmų augimą
  • Didesnis linijos efektyvumas, nes išvengiama keitimo sąnaudų ir su tuo susijusių neplanuotų gamybos prastovų
  • Mažesnės valymo sąnaudos

Įprastos naudojimo sritys:

  • Konvejeriai išpilstymo linijose, kur naudojama polietileno tereftalato (PET), kartono, stiklo taros arba skardinės

* NSF: JAV nacionalinis higienos fondas
** H1: atsitiktinis sąlytis su maistu


Techniniai duomenys
Žymėjimas
LDTS 1/5
Sudėtis
Mineralinės alyvos, angliavandeniliai, priedai, PTFE
Spalva
Balta
Darbinės temperatūros diapazonas
nuo –5 iki +60 °C (nuo 25 iki 140 °F)
Klampa esant 40 °C (104 °F)
apie 11 mm²/s
Stingimo temperatūra
<0 °C
Tankis 20 °C (70 °F)
apie 843 kg/m³
Preparato pliūpsnio temperatūra
apie 100 °C (210 °F)
Pliūpsnio temperatūra išgaravus tirpikliui
>170 °C (340 °F)
NSF registracija
H1 (registracijos Nr.: 139739)
 Galimas taros dydis
5 l skardinė


SKF logo