SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Ekstremaliai temperatūrai, ekstremalioms sąlygoms atsparus tepalas

SKF LGET 2 kraštutinei temperatūrai, kraštutinėms sąlygoms atsparus guolių tepalas
SKF LGET 2 yra tepalas sintetinės fluorintos alyvos pagrindu su PTFE tirštikliu. Jis ypač tinka naudoti ten, kur susidaro nepaprastai aukšta temperatūra – nuo 200 °C (390 °F) iki
260 °C (500 °F).
  • Ilgalaikis eksploatavimas agresyvioje aplinkoje, pavyzdžiui, labai reaktyviose zonose, kur yra didelio grynumo dujų pavidalo deguonies ir heksano
  • Puikus oksidacinis atsparumas
  • Geras atsparumas korozijai
  • Puikus atsparumas vandeniui ir vandens garams

Įprastos naudojimo sritys:

  • Kepimo įranga (orkaitės)
  • Krosnių vagonėlių ratai
  • Apkrovos ritiniai kopijavimo įrenginiuose
  • Vaflių kepimo įrenginiai
  • Tekstilės džiovintuvai
  • Plėvelės tempimo įrenginiai
  • Elektros varikliai, veikiantys ribinėje temperatūroje
  • Avariniai / karšto oro ištraukimo ventiliatoriai
  • Vakuuminiai siurbliai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
50 g švirkštasLGET 2/0,050
1 kg skardinėLGET 2/1
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGET 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKFK2U-40
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasPTFE
SpalvaBalkšva
Bazinės alyvos rūšisSintetinis
(fluorintasis poliesteris)
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –40 iki +260 °C
(nuo –40 iki +500 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400
38
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm265–295
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm±30 maks. 130 °C (265 °F)
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– ISO 11007 standartas1–1
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C0 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %13 maks. 30 val., esant 200 °C (390 °F)
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C1
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.>700, 5 600 sūk./min.,* 220 °C (430 °F)
EP savybės 
4 rutuliukų bandymas, susivirinimo apkrova DIN 51350/4, N8 000 min.
* Įprasta vertė
SKF logo