SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Ypač didelės klampos tepalas su kietosiomis tepimo medžiagomis

SKF ypač didelės klampos guolių tepalas su kietosiomis tepimo medžiagomis LGEV 2
SKF LGEV 2 yra tepalas mineralinės alyvos pagrindu su ličio ir kalcio muilu. Jo sudėtyje esantis didelis molibdeno disulfido ir grafito kiekis kartu su ypač didelės klampos alyva užtikrina išskirtinę apsaugą sunkiausiomis sąlygomis, esant didelei apkrovai, mažam sukimosi greičiui ir stipriai vibracijai.
  • Ypač tinka lėtai besisukantiems dideliems sferiniams ritininiams guoliams, veikiamiems didelės apkrovos, tepti, t. y. tokioms situacijoms, kada tikėtinas mikroslydimo reiškinys
  • Ypač geras mechaninis stabilumas, užtikrinantis gerą atsparumą vandeniui ir apsaugą nuo korozijos

Įprastos naudojimo sritys:

  • Sukamųjų būgnų atraminiai guoliai
  • Sukamųjų degimo krosnių ir džiovintuvų atraminiai ir stumiamieji ritiniai
  • Kaušiniai ratiniai ekskavatoriai
  • Pasukamieji žiediniai guoliai
  • Didelio slėgio veikiami valciniai malūnai
  • Trupintuvai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
35 g tūbelėLGEV 2/0,035
420 ml kasetėLGEV 2/0,4
5 kg skardinėLGEV 2/5
18 kg kibirasLGEV 2/18
50 kg statinėLGEV 2/50
180 kg statinėLGEV 2/180
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGEV2/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGEV 2/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGEV 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKPF2K-10
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio / kalcio
SpalvaJuoda
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –10 iki +120 °C
(nuo 15 iki 250 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
1 020
58
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
265–295
325 maks.
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 72 val., esant 100 °C, 10–1 mm
V2F bandymas
+50 maks.
„M“
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
– nuplovimo jūros vandeniu bandymas (100 % jūros vanduo)
0–0
0–0*
0–0*
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %1–5
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks. 100 °C (210 °F)
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
1,2 maks.
3 000 min.
* Įprasta vertė
SKF logo