SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Maisto pramonei skirtos grandinių alyvos

SKF maisto pramonei skirtų grandinių alyvų asortimentas specialiai sukurtas naudoti maisto ir gėrimų pramonėje. Šiose naudojimo srityse aukšta arba žema temperatūra, didelė drėgmė yra svarbiausi veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis tinkamą alyvą. Visas asortimentas yra patvirtintas NSF, H1, todėl yra tinkamas naudoti maisto ir gėrimų pramonėje.

Didelei drėgmei pritaikyta, maisto pramonei skirta grandinių alyva LFFM 80

LFFM 80

Didelei drėgmei pritaikytą grandinių alyvą LFFM 80 ypač gerai eksploatuoti tokioje aplinkoje kaip, pavyzdžiui, tešlos kildinimo kamerose ir makaronų džiovintuvuose, taip pat ten, kur gali susidaryti kondensatas. Ši mažos klampos pusiau sintetinė bazinė alyva neleidžia kauptis nuosėdoms ant grandinių ir užtikrina gerą apsaugą nuo dilimo ir korozijos.

Bendrosios paskirties maisto pramonei skirta grandinių alyva LHFP 150

LHFP 150

Bendrosios paskirties grandinių alyva LHFP 150 puikiai tinka ten, kur yra žema ir kiek aukštesnė temperatūra, pavyzdžiui, konditerijos ir vaisių bei daržovių perdirbimo pramonėje. Formulės pagrindas yra sintetinė alyva; gaminys užtikrina gerą apsaugą nuo korozijos ir dilimo, taip pat pasižymi lėtu senėjimu bei geru oksidaciniu stabilumu.

Aukštatemperatūrė maisto pramonei skirta grandinių alyva LFFT 220

LFFT 220

Aukštatemperatūrė grandinių alyva LFFT 220 yra iš esmės skirta naudoti kepyklų krosnyse arba kituose įrenginiuose, kurie yra veikiami aukštos temperatūros. Dėl tam tikros alyvos formulės ir sintetinės bazės užtikrinama gera apsauga nuo dilimo ir maži garavimo nuostoliai aukštoje temperatūroje, taip pat puikus oksidacinis atsparumas.

Privalumai
Pasirinkę naudojimo sričiai tinkamą alyvą, galite daugeliu atžvilgių pagerinti technologinį procesą:

  • Visos SKF maisto pramonei skirtos grandinių alyvos yra labai atsparios oksidacijai ir senėjimui, todėl lemia ilgesnį grandinių eksploatavimo laiką.
  • Pakartotinio tepimo intervalai yra ilgesni, alyvos sąnaudos mažesnės, o tai savo ruožtu sumažina energijos sąnaudas, padidina technologinio proceso efektyvumą, pailgina grandinių eksploatavimo laiką ir sumažina techninės priežiūros sąnaudas.
  • Bekvapės ir beskonės maisto pramonei skirtos grandinių alyvos atitinka bendruosius sąlyčio su maistu reikalavimus ir užtikrina aukštą saugos lygį bei paprastą eksploatavimą.

Įprastos naudojimo sritys
Įprastos naudojimo sritys maisto ir gėrimų pramonėje:

  • Konvejerių grandinės
  • Pavarų grandinės
  • Kėlimo grandinės

Mažu greičiu besisukančios grandinės paprastai tepamos šepečiais, o vidutiniu greičiu besisukančias grandines reikia tepti lašeliniu būdu. 

Dideliu greičiu besisukančias grandines būtina tepti purškiant (per tepimo sistemas), kad būtų užtikrintas nepertraukiamas tepimas.

SKF maisto pramonei skirtų grandinių alyvų galima įsigyti 5 litrų skardinėse ir SKF SYSTEM 24 vieno taško automatinių tepimo įtaisų pildymui skirtuose blokuose.

Užsakymo informacija
Taros dydžiaiLFFM 80LHFP 150LFFT 220
5 litrų skardinėLFFM80/5LHFP150/5LFFT220/5
SKF SYSTEM 24   
LAGD serija 125 mlLAGD 125/FFM80*LAGD 125/HFP15*LAGD 125/FFT22*
TLSD serija 125 ml TLSD 125/HFP15 
TLSD serija 125 ml pripildymas LHFP 150/SD125 
TLSD serija 250 ml TLSD 250/HFP15 
TLSD serija 250 ml pripildymas LHFP 150/SD250 
 * Su atbuliniu vožtuvu
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLFFM 80
AprašymasMaisto pramonei skirta (NSF H1) alyva
Savitasis sunkis0,89
SpalvaBalta
Bazinės alyvos rūšisPusiau sintetinė (mineralinė / esterių)
Darbinės temperatūros diapazonasnuo –30 iki +120 °C (nuo –22 iki +248 °F)
Bazinės alyvos klampa:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

apytiksl. 80
apytiksl. 10
Pliūpsnio temperatūra>200 °C (>392 °F)
NSF patvirtinimasH1 (Nr: 146767)
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLHFP 150
AprašymasMaisto pramonei skirta (NSF H1) alyva
Savitasis sunkis0,85
SpalvaBespalvė
Bazinės alyvos rūšisSintetinė esterių
Darbinės temperatūros diapazonasnuo –30 iki +120 °C (nuo –22 iki +248 °F)
Bazinės alyvos klampa:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 150
apytiksl. 19
Pliūpsnio temperatūra>200 °C (>392 °F)
NSF patvirtinimasH1 (Nr: 136858)
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLFFT 220
AprašymasMaisto pramonei skirta (NSF H1) alyva
Savitasis sunkis0,95
SpalvaGeltona
Bazinės alyvos rūšisSintetinė esterių
Darbinės temperatūros diapazonasnuo 0 iki 250 °C (nuo –32 iki +482 °F)
Bazinės alyvos klampa:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 220
apytiksl. 17
Pliūpsnio temperatūra>250 °C (>482 °F)
NSF patvirtinimasH1 (Nr: 146768.
SKF logo