SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Maisto pramonei skirtos pavarų alyvos

SKF maisto pramonei skirti tepalai

SKF LFFG 220 ir LFFG 320 maisto pramonei skirti tepalai

SKF LFFG 220 ir LFFG 320 yra sintetinės pavarų alyvos, tinkamos maisto pramonėje naudojamiems mechanizmams tepti.

  • Puikios EP savybės
  • Aukštas klampos indeksas, lemiantis minimalius klampos svyravimus kintant temperatūrai
  • Puiki apsauga nuo korozijos
  • Registruotos NSF H1, sertifikuotos pagal „Kosher“ ir „Halal“ reikalavimus

Naudojimo sritys

  • Uždaros pavarų dėžės
  • Pakuotė 
  • Konvejeriai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymos
22 litrų kibirasLFFG 220/22LFFG 320/22
205 litrų statinėLFFG 220/205LFFG 320/205
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLFFG 220 / (taros dydis)LFFG 320 / (taros dydis)
IšvaizdaBlyškiai gelsvos spalvosBlyškiai gelsvos spalvos
Bazinės alyvos rūšisSintetinėSintetinė
Bazinės alyvos klampumas ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
 
220
25
 
320
33,4
Tankis ISO 12185
15 °C, kg/m3

847
852
Pliūpsnio temperatūra DIN/EN/ISO 2592 COC276 °C278 °C
Stingimo temperatūra ISO 3016–48 °C–45 °C
FZG bandymas, A/8,3/90 ardančios apkrovos laipsnis DIN 51354-2>12>12
Klampos indeksas DIN ISO 2909143147
Laikymo trukmė2 metai2 metai
NSF reg. Nr.149597149598
„Kosher“ sertifikuotasTaipTaip
„Halal“ sertifikuotasTaipTaip
SKF logo