SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Bendrosios paskirties maisto pramonei skirtas tepalas NLGI 2

SKF maisto pramonei skirti tepalai

Bendrosios paskirties maisto pramonei skirtas tepalas SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 yra švarus, netoksiškas guolių tepalas medicininės baltosios alyvos pagrindu su aliuminio komplekso muilu.

  • Didelis atsparumas vandeniui
  • Ilgas tepalo eksploatavimo laikas
  • Puikus atsparumas korozijai
  • Iš esmės neutrali pH vertė 
  • Registruotos NSF H1, sertifikuotos pagal „Kosher“ ir „Halal“ reikalavimus

Naudojimo sritys

  • Kepimo įranga
  • Maisto apdorojimo įranga
  • Grupinės taros įrenginių kasetiniai guoliai
  • Vyniojimo įrenginiai
  • Konvejerių guoliai
  • Išpilstymo įrenginiai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGFP 2/0,4
1 kg skardinėLGFP 2/1
18 kg kibirasLGFP 2/18
180 kg statinėLGFP 2/180
LAGD serija 125 mlLAGD 125/FP2
TLSD serija 125 mlTLSD 125/FP2
TLSD serija 125 ml pripildymasTLSD 250/FP2
TLSD serija 250 mlLGFP 2/SD125
TLSD serija 250 ml pripildymasLGFP 2/SD250
TLMR 101 serija 120 ml pripildymasLGFP 2/MR 120
TLMR 201 serija 120 ml pripildymas (su baterija)LGFP 2/MR120B
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGFP 2/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGFP 2/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGFP 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasK2G-20
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasAliuminio kompleksas
SpalvaPermatoma
Bazinės alyvos rūšisMedicininė baltoji alyva
Darbinės temperatūros diapazonas Nuo –20 iki +110 °C
(nuo –5 iki +230 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
130
7,3
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
265-295
+30 maks.
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“: – ISO 11007 standartas0–0
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %1–5
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.1 000, 110 °C (230 °F)
EP savybės 
4 rutuliukų bandymas, susivirinimo apkrova DIN 51350/4, N1 100 min.
SKF logo