SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Maisto pramonei skirtos hidraulinės alyvos

SKF maisto pramonei skirti tepalai

SKF LFFH 46 ir LFFH 68 maisto pramonei skirti tepalai

SKF LFFH 46 ir LFFH 68 yra sintetiniai hidrauliniai skysčiai, tinkami maisto pramonėje naudojamiems mechanizmams tepti.

  • Puikios apsaugos nuo dilimo savybės
  • Puikios vandens atskyrimo savybės
  • Puiki apsauga nuo korozijos
  • Registruotos NSF H1, sertifikuotos pagal „Kosher“ ir „Halal“ reikalavimus

Naudojimo sritys

  • Hidraulinės sistemos
  • Hidrostatinės pavaros
  • Cirkuliacinės alyvos sistemos
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymos
22 litrų kibirasLFFH 46/22LFFH 68/22
205 litrų statinėLFFH 46/205LFFH 68/205
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLFFH 46 / (taros dydis)LFFH 68 / (taros dydis)
IšvaizdaGelsvos spalvosGelsvos spalvos
Bazinės alyvos tipasSintetinėSintetinė
Bazinės alyvos klampumas ISO 3104
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

46
7,9

68
10,9
Tankis ISO 12185
15 °C, kg/m3

836

843
Pliūpsnio temperatūra DIN/EN/ISO 2592 COC248 °C258 °C
Stingimo temperatūra ISO 3016<–60 °C<–60 °C
FZG testo A/8,3/90 ardančios apkrovos laipsnis DIN 51354-212>12
Klampos indeksas DIN ISO 2909142143
Laikymo trukmė2 metai2 metai
NSF reg. Nr.149599149600
„Kosher“ sertifikuotasTaipTaip
„Halal“ sertifikuotasTaipTaip
SKF logo