SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Maisto pramonei skirti tepalai

Maisto ir gėrimų pramonė yra daug iššūkių kelianti rinka, kurioje reikia didinti gamybos efektyvumą ir tuo pat metu išlaikyti saugą bei švarą.

Vis daugiau susirūpinimo kelia sveikatos klausimai, susiję netinkamų tepalų naudojimu gaminant įvairius maisto produktus. Maisto gamybos įmonėse labai svarbu naudoti maisto pramonei skirtus tepalus, kad būtų išvengta galimos produktų taršos ir su tuo susijusių nereikalingų sąnaudų.

Konkrečiai naudojimo sričiai tinkamo maisto pramonei skirto tepalo pasirinkimas gali duoti daugeriopos naudos:

  • padidinti saugumą,
  • sumažinti priežiūros sąnaudas,
  • pagerinti technologinio proceso veiksmingumą.
SKF maisto pramonei skirti tepalai yra registruoti NSF/H1 1 ir sertifikuoti pagal „Kosher“2 ir „Halal“3 reikalavimus. Be to, jie atitinka ISO 21469 standartą, padedantį užtikrinti jų gamybą ir tiekimą laikantis griežčiausių higienos reikalavimų.
  1. NSF: JAV nacionalinis higienos fondas, H1: atsitiktinis sąlytis su maistu
  2. „Kosher“: maistas, paruoštas pagal judaizmo mitybos įstatymus
  3. „Halal“: maistas, paruoštas pagal islamo mitybos įstatymus
SKF logo