SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalas, skirtas SKF energiją taupantiems (E2) sferiniams ritininiams guoliams

Tepalas LESA 2, skirtas SKF energiją taupantiems sferiniams ritininiams guoliams
SKF LESA 2 tepalas pagamintas visiškai sintetinę polialfaolefinų (PAO) bazinę alyvą papildžius unikaliu ličio muilo tirštikliu. Šis aukščiausios kokybės, mažos trinties tepalas buvo specialiai sukurtas SKF energiją taupantiems sferiniams ritininiams guoliams.
  • Mažas trinties momentas
  • Padeda iki minimumo sumažinti dėl trinties atsirandančius energijos nuostolius
  • Mažas triukšmingumas
  • Ypač geras oksidacinis stabilumas ir atsparumas vandeniui
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽyma
420 ml kasetėLESA 2/0,4
1 kg skardinėLESA 2/1
5 kg skardinėLESA 2/5
18 kg kibirasLESA 2/18
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLESA 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKP2G-50
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio
SpalvaRusvai gelsva
Bazinės alyvos rūšisPAO
Temperatūros intervalasNuo –50 iki +110 °C
(nuo –60 iki +230 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176180 min. (356 min.)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm380 maks.
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– ISO 11007 standartas0–1
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %<4
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks. 100 °C (210 °F)
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 20 000 aps./min., val.>1 000, 110 °C (230 °F) 
EP savybės 
4 rutuliukų bandymas, susivirinimo apkrova DIN 51350/42 000 min.
SKF logo