SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Spyruoklinių ir krumplinių movų tepalas

SKF LMCG 1 spyruoklinių ir krumplinių movų tepalas
LMCG 1 yra polietilenu sutirštintas tepalas mineralinės alyvos pagrindu, kuriame taip pat panaudota sutirštinimo ličio kompleksu technologija. Tepalas sukurtas taip, kad išlaikytų dideles išcentrines jėgas ir sukimo momentus spyruoklinėse ir
krumplinėse (lanksčiosiose) movose net didelės smūginės apkrovos, nesutapties ir vibracijos atvejais. Išvengiama nuotėkio esant dideliam greičiui, o tepalo konsistencija yra stabili. Į formulę įtraukus specialius priedus, tepalas tinka naudoti esant didelei apkrovai, dideliam sukimo momentui, šlapiai aplinkai, įvairiausiems greičio režimams ir plačiam temperatūrų intervalui.

Ypatybės ir privalumai:
  • Puikus atsparumas alyvos atsiskyrimui.
  • Didelis pagreitis ir didelis darbinis greitis.
  • Puikus tepimas esant dideliam sukimo momentui.
  • Stipri apsauga nuo korozijos.
  • Pranoksta AGMA tipo CG-1 ir AGMA tipo CG-2 reikalavimus.
  • Gera movos apsauga nuo dėvėjimosi.
  • Puikus oksidacinis stabilumas.
  • Dėl mažos alyvos išsiskyrimo tendencijos tinka naudoti centralizuotose tepimo sistemose.

Įprastos naudojimo sritys:
  • Spyruoklinės movos.
  • Krumplinės movos.
  • Didelės apkrovos lanksčiosios spyruoklinės ir krumplinės movos.
  • Mažai techninės priežiūros sąnaudų reikalaujančios ir ilgai eksploatuojamos spyruoklinės ir krumplinės movos.

Įprastos pramonės sritys:
  • Sunkioji pramonė (kasyba, mineralinių rūdų apdorojimas, cemento, plieno, celiuliozės ir popieriaus pramonė).
  • Laivybos pramonė.
  • Bendroji inžinerija (naftos chemijos pramonė, elektrinės ir kt.).
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
35 g tūbelėLMCG 1/0,035
420 ml kasetėLMCG 1/0,4
2 kg skardinėLMCG 1/2
18 kg kibirasLMCG 1/18
50 kg statinėLMCG 1/50
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLMCG 1 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasGOG1G-0
NLGI konsistencijos klasė1
Muilo tipasPolietileno
SpalvaRuda
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo 0 °C iki 120 °C
(nuo 32 iki 248 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176210 °C (410 °F)
Bazinės alyvos klampumas
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s

670
34
Skvarba DIN ISO 2137
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm

310–340
Apsauga nuo korozijos
SKF Emcor:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo jūros vandeniu bandymas (100 % jūros vanduo)
0–0
2–2
Vario korozija ASTM D4048
24 val., esant 100 °C

1b
EP charakteristikos
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N

0,5 maks.
3 200*
Kopperso metodas ASTM D4425
K36, 24 val.

<24 %
Apytikslis tankis
esant 20 °C, IPPM-CS/03
0,94
* Įprasta vertė
SKF logo