SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Didelei apkrovai, ekstremaliam slėgiui atsparus tepalas

SKF didelei apkrovai, ekstremaliam slėgiui atsparus guolių tepalas LGEP 2
SKF LGEP 2 yra ličio muilu sutirštintas tepalas mineralinės alyvos pagrindu su priedais, skirtais darbui ekstremaliame slėgyje. Šis tepalas užtikrina gerą tepimą bendraisiais naudojimo atvejais, kur galimos sunkios sąlygos ir vibracija.
  • Puikus mechaninis stabilumas
  • Ypač geros korozijos slopinimo savybės
  • Puikios EP savybės

Įprastos naudojimo sritys:

  • Celiuliozės ir popieriaus gamybos įrenginiai
  • Dantiniai trupintuvai
  • Bėginių transporto priemonių traukos varikliai
  • Šliuzų vartai
  • Plieno pramonės įrangos darbinių velenų guoliai
  • Sunkieji mechanizmai, vibraciniai kretilai
  • Kranų ratai, skriemuliai
  • Pasukamieji guoliai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGEP 2/0,4
1 kg skardinėLGEP 2/1
5 kg skardinėLGEP 2/5
18 kg kibirasLGEP 2/18
50 kg statinėLGEP 2/50
180 kg statinėLGEP 2/180
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGEP 2/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGEP 2/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGEP 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKP2G-20
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio
SpalvaŠviesiai ruda
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –20 iki +110 °C
(nuo –5 iki +230 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bazinės alyvos klampa: 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
200
16
Skvarpa DIN ISO 2137: 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mechaninis stabilumas: 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm
V2F bandymas
+50 maks.
„M“
Apsauga nuo korozijos: 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
– nuplovimo jūros vandeniu bandymas (100 % jūros vanduo)
0–0
0–0
1–1*
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %2–5
Tepimo geba 
R2F, eigos bandymas B, esant 120 °CTeigiamas rez.
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks.
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
1,4 maks.
2 800 min.
Fretingo korozija 
ASTM D4170 (mg)5,7*
* Įprasta vertė
SKF logo