SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Didelei apkrovai, ekstremaliam slėgiui atsparus, plataus temperatūrų intervalo tepalas

SKF didelei apkrovai, ekstremaliam slėgiui atsparus, plataus temperatūrų intervalo guolių tepalas LGWA 2
LGWA 2 yra aukščiausios kokybės ličio komplekso tepalas mineralinės alyvos pagrindu, atsparus kraštutiniam slėgiui (EP). LGWA 2 rekomenduojamas naudoti įvairiose pramonės ir automobilių technikos srityse, kai apkrova ir temperatūra viršija bendrosios paskirties tepalų diapazoną.
  • Puikus tepimas, kai piko temperatūra trumpam pasiekia 220 °C (430 °F)
  • Teikia apsaugą sunkiomis sąlygomis eksploatuojamiems ratų guoliams
  • Efektyvus tepimas drėgmės sąlygomis
  • Geras atsparumas vandeniui ir korozijai
  • Puikus tepimas esant didelei apkrovai ir mažam sukimosi greičiui

Įprastos naudojimo sritys:

  • Automobilių, priekabų ir vilkikų ratų guoliai
  • Skalbyklės
  • Ventiliatoriai ir elektros varikliai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
200 g tūbelėLGWA 2/0,2
420 ml kasetėLGWA 2/0,4
1 kg skardinėLGWA 2/1
5 kg skardinėLGWA 2/5
18 kg kibirasLGWA 2/18
50 kg statinėLGWA 2/50
180 kg statinėLGWA 2/180
LAGD serija 60 mlLAGD 60/WA2
LAGD serija 125 mlLAGD 125/WA2
TLSD serija 125 mlTLSD 125/WA2
TLSD serija 125 ml pripildymasTLSD 250/WA2
TLSD serija 250 mlLGWA 2/SD125
TLSD serija 250 ml pripildymasLGWA 2/SD250
TLMR 101 serija 120 ml pripildymasLGWA 2/MR 120
TLMR 201 serija 120 ml pripildymas (su baterija)LGWA 2/MR120B
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGWA 2/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGWA 2/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGWA 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKP2N-30
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio kompleksas
SpalvaGeltona
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –30 iki +140 °C
(nuo –20 iki +285 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>250 °C (>480 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
185
15
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–¹ mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–¹ mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–¹ mm
V2F bandymas
+50 maks. pokytis
„M“
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
0–0
0–0*
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %1–5
Tepimo geba 
R2F, eigos bandymas B, esant 120 °CTeigiamas rez. esant 100 °C (210 °F)
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks.
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
1,6 maks.
2 600 min.
* Įprasta vertė
SKF logo