SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Didelei apkrovai, aukštai temperatūrai atsparus, didelės klampos tepalas

SKF LGHB 2 didelei apkrovai atsparus, aukštatemperatūris didelės klampos guolių tepalas
SKF LGHB 2 yra didelės klampos tepalas mineralinės alyvos pagrindu su naujausia kompleksinio kalcio sulfonato muilo technologija. Tepalas, sukurtas taip, kad išlaikytų aukštą temperatūrą ir ekstremalią apkrovą, yra tinkamas naudoti įvairiausiose srityse, ypač cemento, kasybos ir metalurgijos pramonėje. Šio tepalo sudėtyje nėra priedų, o atsparumą ekstremaliam slėgiui lemia muilo struktūra.
  • Puikios antioksidacinės ir antikorozinės savybės
  • Puikios savybės naudojant ten, kur susidaro didelė apkrova
  • Išlaiko 200 °C (390 °F) piko temperatūrą

Įprastos naudojimo sritys:

  • „Plienas-plienas“ sferiniai slydimo guoliai
  • Celiuliozės ir popieriaus gamybos įrenginiai
  • Asfalto vibraciniai kretilai
  • Tolydaus liejimo įrenginiai
  • Užsandarinti sferiniai ritininiai guoliai, eksploatuojami iki 150 °C (300 °F) temperatūroje
  • Plieno pramonės įrangos darbinių velenų guoliai
  • Šakinių krautuvų kėlimo mechanizmų ritiniai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGHB 2/0,4
5 kg skardinėLGHB 2/5
18 kg kibirasLGHB 2/18
50 kg statinėLGHB 2/50
180 kg statinėLGHB 2/180
LAGD serija 60 mlLAGD 60/HB2
LAGD serija 125 mlLAGD 125/HB2
TLSD serija 125 mlTLSD 125/HB2
TLSD serija 125 ml papildymasTLSD 250/HB2
TLSD serija 250 mlLGHB 2/SD125
TLSD serija 250 ml pripildymasLGHB 2/SD250
TLMR 101 serija 380 ml papildymasLGHB 2/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGHB 2/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGHB 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKP2N-20
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasKompleksinis kalcio
sulfonatas
SpalvaRuda
Bazinės alyvos tipasMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –20 iki +150 °C
(nuo –5 iki +300 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>220 °C (>430 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400–450
26,5
Skvarba DIN ISO 2137 
60 taktų, 10–1 mm
100 000 taktų, 10–1 mm
265–295
nuo –20 iki +50 (325 maks.)
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 72 val., esant 100 °C, 10–1 mm
V2F bandymas
nuo –20 iki +50 pokytis
„M“
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
– jūros vandens bandymas (100 % jūros vanduo)
0–0
0–0
0–0*
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 807/817, 7 val., esant 40 °C, statinis, %1–3, esant 60 °C (140 °F)
Tepimo geba 
R2F, eigos bandymas B, esant 120 °CTeigiamas rez. esant 140 °C (285 °F)
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks. 150 °C (300 °F)
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.>1 000, 130 °C (265 °F)
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
0,86*
4 000 min.
Fretingo korozija 
ASTM D4170 (mg)0*
* Įprasta vertė
SKF logo