SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Didelei apkrovai atsparus, plataus temperatūrų intervalo tepalas

SKF didelei apkrovai atsparus, plataus temperatūrų intervalo guolių tepalas LGWM 2
SKF LGWM 2 yra tepalas sintetinės / mineralinės alyvos pagrindu su naujausia kompleksinio kalcio sulfonato tirštiklio technologija. Jis tinka naudoti esant didelei apkrovai, šlapioje aplinkoje, temperatūros svyravimo sąlygomis.
  • Puiki apsauga nuo korozijos
  • Puikus mechaninis stabilumas
  • Puiki tepimo geba esant didelei apkrovai
  • Gera apsauga nuo netikrųjų Brinelio įspaudų
  • Gera pumpavimo geba žemoje temperatūroje

Įprastos naudojimo sritys:

  • Pagrindiniai vėjo turbinų velenai
  • Sunkioji bekelės technika
  • Sniego poveikiui atvira technika
  • Laivų statyba ir jūroje esantys įrenginiai
  • Įrenginiai su sferiniais ritininiais atraminiais guoliais
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGWM 2/0,4
5 kg skardinėLGWM 2/5
18 kg kibirasLGWM 2/18
50 kg statinėLGWM 2/50
180 kg statinėLGWM 2/180
LAGD serija 125 mlLAGD 125/WM2
TLSD serija 125 mlTLSD 125C/WM2
TLSD serija 125 ml pripildymasTLSD 250C/WM2
TLSD serija 250 mlLGWM 2/SD125C
TLSD serija 250 ml pripildymasLGWM 2/SD250C
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGWM 2/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGWM 2/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGWM 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKP2G-40
NLGI konsistencijos klasė1-2
Muilo tipasKompleksinis kalcio sulfonatas
SpalvaGeltona
Bazinės alyvos rūšisSintetinė (PAO) / mineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –40 iki +110 °C
(nuo –40 iki +230 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>300 °C (>570 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
80
8,6
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
280–310
+30 maks.
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm+50 maks.
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
– nuplovimo jūros vandeniu bandymas (100 % jūros vanduo)
0–0
0–0
0–0
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %3 maks.
Tepimo geba 
R2F, darbinis bandymas B esant 120 °C
R2F, šaltos kameros bandymas (nuo +20 °C iki –30 °C)
Teigiamas rez. esant 140 °C (285 °F)
Teigiamas rez.
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks.
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.1 824*, 110 °C
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
1,5 maks.
4 000
Fretingo korozija 
ASTM D4170 FAFNIR bandymas esant +25 °C, mg
ASTM D4170 FAFNIR bandymas esant –20 °C, mg
5,2*
1,1*
* Įprasta vertė
SKF logo