SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Ypač gerų eksploatacinių savybių, aukštatemperatūris tepalas

SKF LGHP 2 ypač gerų eksploatacinių savybių, aukštatemperatūris guolių tepalas
SKF LGHP 2 yra aukščiausios kokybės tepalas mineralinės alyvos pagrindu su moderniu polikarbamido (dikarbamido) tirštikliu. Jis tinka elektros varikliams ir panašiai įrangai.
  • Ypač ilgas eksploatavimo laikas esant aukštai temperatūrai
  • Platus temperatūrų intervalas
  • Puiki apsauga nuo korozijos
  • Didelis oksidacinis ir mechaninis stabilumas
  • Geros savybės paleidžiant įrangą žemoje temperatūroje
  • Suderinamas su įprastais polikarbamidu ir ličiu sutirštintais tepalais
  • Mažas triukšmingumas

Įprastos naudojimo sritys:

  • Elektros varikliai: maži, vidutiniai ir dideli
  • Pramoniniai ventiliatoriai, įskaitant didelio greičio ventiliatorius
  • Vandens siurbliai.
  • Tekstilės, popieriaus perdirbimo ir džiovinimo įrenginių riedėjimo guoliai
  • Rutuliniai (ir ritininiai) guoliai, besisukantys vidutiniu ir dideliu greičiu vidutinėje ir aukštoje temperatūroje
  • Sankabos atjungimo guoliai
  • Sistemos su vertikaliais velenais
  • Degimo krosnių vagonėliai ir ritiniai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGHP 2/0,4
1 kg skardinėLGHP 2/1
5 kg skardinėLGHP 2/5
18 kg kibirasLGHP 2/18
50 kg statinėLGHP 2/50
180 kg statinėLGHP 2/180
LAGD serija 60 mlLAGD 60/HP2
LAGD serija 125 mlLAGD 125/HP2
TLSD serija 125 mlTLSD 125/HP2
TLSD serija 125 ml pripildymasTLSD 250/HP2
TLSD serija 250 mlLGHP 2/SD125
TLSD serija 250 ml pripildymasLGHP 2/SD250
TLMR 101 serija 380 ml pripildymasLGHP 2/MR 380
TLMR 201 serija 380 ml pripildymas (su baterija)LGHP 2/MR380B
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGHP 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasK2N-40
NLGI konsistencijos klasė2–3
Muilo tipasDikarbamidas
SpalvaMėlyna
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –40 iki +150 °C
(nuo –40 iki +300 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>240 °C (>465 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
96
10,5
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
245-275
365 maks.
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm365 maks.
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
– nuplovimo jūros vandeniu bandymas (100 % jūros vanduo)
0–0
0–0
0–0
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %1–5
Tepimo geba 
R2F, eigos bandymas B, esant 120 °CTeigiamas rez.
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks., esant 150 °C (300 °F)
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.min. 1 000, 150 °C (300 °F)
Fretingo korozija 
ASTM D4170 (mg)7*
* Įprasta vertė
SKF logo