SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Didelės klampos tepalas su kietosiomis tepimo medžiagomis

SKF didelės klampos guolių tepalas su kietosiomis tepimo medžiagomis LGEM 2
SKF LGEM 2 yra didelės klampos tepalas mineralinės alyvos pagrindu su ličio muilu. Jo sudėtyje esantis molibdeno disulfidas ir grafitas užtikrina papildomą apsaugą sunkiomis naudojimo sąlygomis, kada susidaro didelė apkrova, didelė vibracija, o sukimosi greitis būna nedidelis.
  • Geras oksidacinis stabilumas
  • Molibdeno disulfidas ir grafitas užtikrina tepimą net pertrūkus alyvos plėvelei

Įprastos naudojimo sritys:

  • Guoliai su riedėjimo elementais, besisukantys mažu greičiu, esant labai didelei apkrovai
  • Dantiniai trupintuvai
  • Kelio klotuvai
  • Kėlimo stiebų ratai
  • Statybos įranga, pavyzdžiui, mechaninės tvoklės, kranų strėlės ir kranų kabliai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
420 ml kasetėLGEM 2/0,4
5 kg skardinėLGEM 2/5
18 kg kibirasLGEM 2/18
180 kg statinėLGEM 2/180
LAGD serija 60 mlLAGD 60/EM2
LAGD serija 125 mlLAGD 125/EM2
TLSD serija 125 mlTLSD 125/EM2
TLSD serija 125 ml pripildymasTLSD 250/EM2
TLSD serija 250 mlLGEM 2/SD125
TLSD serija 250 ml pripildymasLGEM 2/SD250
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGEM 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasKPF2K-20
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio
SpalvaJuoda
Bazinės alyvos rūšisMineralinė
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –20 iki +120 °C
(nuo –5 iki +250 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
265–295
325 maks.
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm
V2F bandymas
345 maks.
„M“
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:
– standartas ISO 11007
– nuplovimo vandeniu bandymas
0–0
0–0
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %1–5
Tepimo geba 
R2F, eigos bandymas B, esant 120 °CTeigiamas rez. esant 100 °C (210 °F)
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C  2 maks.
EP savybės 
Susidėvėjimo pėdsakai DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4 rutulių bandymas, suvirinimo apkrova DIN 51350/4, N
1,4 maks.
3 000 min.
SKF logo