SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Tepalai

Prastas tepimas lemia daugiau kaip 36 % ankstyvų guolių gedimų

Pagrindiniai SKF tepalų privalumai:

  • Suprojektuoti ir išbandyti taip, kad išlaikytų savybes esant tikroms naudojimo sąlygoms
  • Į gaminio duomenis įtraukti specifiniai bandymo rezultatai, teikiantys galimybę geriau pasirinkti
  • Griežta kiekvienos gaminių partijos kokybės kontrolė padeda užtikrinti vienodas eksploatacines savybes

Tepalai, skirti naudoti įvairiose srityse

Tepalai, skirti naudoti esant didelei apkrovai

Tepalai, skirti naudoti aukštoje temperatūroje

Tepalai, skirti naudoti žemoje temperatūroje

Maisto pramonei skirti tepalai

Specialios paskirties tepalai

Alyvos

Basic bearing grease selection chart

The basic bearing grease selection chart provides you with quick suggestions on the most commonly used greases in typical applications.

Basic grease selection table
Generally use if:

Speed = rotational speed* up to 300 000 **
Temperature = 50 to 100 °C
(120 to 230 °F)
Load = C/P ~8 ***
LGMT 2General purpose
Unless:

Expected bearing temperature
continuously >100 °C (210 °F)
LGHP 2High temperature
Expected bearing temperature
continuously >150 °C (300 °F),
demands for radiation resistance
LGET 2Extremely high
temperature
Low ambient –50 °C (–60 °F),
expected bearing temperature
<50 °C (120 °F)
LGLT 2Low temperature
Shock loads, heavy loads,
frequent start-up / shut-down
LGHB 2High load
Food processing industryLGFP 2Food grade
Biodegradable, demands for
low toxicity
LGGB 2Biodegradable

* rotational speed = rotational speed, r/min x 0.5 (D+d), mm.
** for ball bearings, for roller bearings SRB/TRB/CARB rotational speed up to 210 000 and for CRB rotational speed up to 270.000.
*** C/P = load ratio, where C = basic dynamic load rating, kN , and P = equivalent dynamic bearing load, kN.
 

LubeSelect for SKF Greases

With additional information like speed, temperature, and load conditions, LubeSelect for SKF Greases is an easy way to select the right grease. Just register and you can use this online tool for free.
SKF logo