SKF svetainės slapukai

Savo svetainėse SKF naudoja slapukus siekdama kaip įmanoma geriau priderinti pateikiamą informaciją prie savo lankytojų nuostatų, pvz., pasirinktos šalies ir kalbos.

Ar sutinkate gauti SKF slapukus?

Žematemperatūris, ypač dideliam greičiui atsparus tepalas

SKF žematemperatūris, ypač dideliam greičiui atsparus guolių tepalas LGLT 2
SKF LGLT 2 yra tepalas visiškai sintetinės alyvos pagrindu su ličio muilu. Dėl unikalios tirštiklio technologijos ir mažos klampos alyvos (PAO) užtikrina puikias tepimo savybes esant žemai temperatūrai
–50 °C (–60 °F) ir labai dideliam greičiui (gali būti pasiektos n dm vertės, lygios 1,6 x 10 6).
  • Mažas trinties momentas
  • Mažas triukšmingumas
  • Ypač geras oksidacinis stabilumas ir atsparumas vandeniui

Įprastos naudojimo sritys:

  • Tekstilės verpimo verpstės
  • Apdirbimo staklių sukliai
  • Prietaisai ir valdymo įranga
  • Maži elektros varikliai, naudojami medicinos ir odontologijos įrangoje
  • Linijiniai riedučiai
  • Spausdinimo cilindrai
  • Robotai
Galimi taros dydžiai
Taros dydisŽymėjimas
180 g tūbelėLGLT 2/0,2
0,9 kg skardinėLGLT 2/1
25 kg kibirasLGLT 2/25
170 kg statinėLGLT 2/180
Techniniai duomenys
ŽymėjimasLGLT 2 / (taros dydis)
DIN 51825 kodasK2G-50
NLGI konsistencijos klasė2
Muilo tipasLičio
SpalvaRusvai gelsva
Bazinės alyvos rūšisSintetinė (PAO)
Darbinės temperatūros diapazonasNuo –50 iki +110 °C
(nuo –60 iki +230 °F)
Lašėjimo temperatūra DIN ISO 2176>180 °C (>355 °F)
Bazinės alyvos klampa 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Skvarba DIN ISO 2137 
60 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
100 000 dvigubo plakimo taktų, 10–1 mm
265–295
+50 maks.
Mechaninis stabilumas 
Riedėjimo stabilumas, 50 val., esant 80 °C, 10–1 mm380 maks.
Apsauga nuo korozijos 
pagal „Emcor“:– ISO 11007 standartas0–1
Atsparumas vandeniui 
DIN 51 807/1, 3 val., esant 90 °C1 maks.
Alyvos atsiskyrimas 
DIN 51 817, 7 paros, esant 40 °C, statinis, %<4
Vario korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks. 100 °C (210 °F)
Riedėjimo guolio tepalo eksploatavimo laikas 
R0F bandymo L50 eksploatavimo laikas esant 10 000 aps./min., val.>1 000,
20 000 aps./min. esant 100 °C (210 °F)
EP savybės 
4 rutuliukų bandymas, susivirinimo apkrova DIN 51350/4, N2 000 min.
SKF logo